ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS638221

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 6.5 Features Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Low Quiescent Current, Output discharge, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, True Shutdown, UVLO fixed Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.0000027 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 6.5 Features Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Low Quiescent Current, Output discharge, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, True Shutdown, UVLO fixed Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.0000027 Duty cycle (max) (%) 100
— (—) — See data sheet
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
    • スタートアップ時の最低入力電圧:2.0V
  • VOUT 範囲:1.2V ~ 5.5V
  • 出力電流
    • VIN ≥ 2.5V、VOUT = 3.3V で最大 3.5A
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V で最大 4A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 2.3µA の低動作時静止電流
    • VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V、IOUT = 100µA で 91.94% の効率 (昇降圧モード時)
    • VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V、IOUT = 2A で 95.33% の効率 (昇降圧モード時)
  • 自動パワー セーブ モード、超音波モード、および強制 PWM モードを選択可能
  • PG ピンによって指示されるウィンドウ機能付きパワー グッド
  • 出力放電機能 (TPS638221 のみ)
  • 1.2V ロジック I/O をサポート
  • 安全性と堅牢な保護機能
    • 過熱保護
    • 入力および出力過電圧保護
    • シャットダウン時の完全な負荷接続解除
    • 順方向および逆方向の電流制限
    • ヒカップ保護
  • 15 ボール WCSP パッケージ (2.029mm x 1.257mm)
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
    • スタートアップ時の最低入力電圧:2.0V
  • VOUT 範囲:1.2V ~ 5.5V
  • 出力電流
    • VIN ≥ 2.5V、VOUT = 3.3V で最大 3.5A
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V で最大 4A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 2.3µA の低動作時静止電流
    • VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V、IOUT = 100µA で 91.94% の効率 (昇降圧モード時)
    • VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V、IOUT = 2A で 95.33% の効率 (昇降圧モード時)
  • 自動パワー セーブ モード、超音波モード、および強制 PWM モードを選択可能
  • PG ピンによって指示されるウィンドウ機能付きパワー グッド
  • 出力放電機能 (TPS638221 のみ)
  • 1.2V ロジック I/O をサポート
  • 安全性と堅牢な保護機能
    • 過熱保護
    • 入力および出力過電圧保護
    • シャットダウン時の完全な負荷接続解除
    • 順方向および逆方向の電流制限
    • ヒカップ保護
  • 15 ボール WCSP パッケージ (2.029mm x 1.257mm)

TPS63822 と TPS638221 は低静止電流、代出力電流の昇降圧コンバータであり、標準バレー電流制限値は 6.5A です。静止電流 2.3µA で、4 個の低 Rdson MOSFET を採用しており、軽負荷から重負荷までの範囲で高効率を実現します。

入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。

このデバイスは動的応答が高速であるため、大きな負荷過渡が発生した場合でも、出力電圧を厳格にレギュレートできます。

これらのデバイスは、WCSP で小型のソリューション サイズを実現しています。

TPS63822 と TPS638221 は低静止電流、代出力電流の昇降圧コンバータであり、標準バレー電流制限値は 6.5A です。静止電流 2.3µA で、4 個の低 Rdson MOSFET を採用しており、軽負荷から重負荷までの範囲で高効率を実現します。

入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。

このデバイスは動的応答が高速であるため、大きな負荷過渡が発生した場合でも、出力電圧を厳格にレギュレートできます。

これらのデバイスは、WCSP で小型のソリューション サイズを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63822 および TPS638221 低静止電流、4A 昇降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ