ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650366-Q1

アクティブ

製品詳細

Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C, Power Sequencing, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C, Power Sequencing, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RAY) 24 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 4V~35V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までのインテグリティ レベル
    • SIL-3 までのインテグリティ レベル
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
    • ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)、エラー信号モニタ
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 広 VIN 降圧コンバータ BUCK1
    • VIN 範囲:4 V~35V
    • VOUT 範囲:3 V~5.5V
    • 最大 2000mA の出力電流
    • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.6 V~3.4V
    • 最大 2700mA のピーク出力電流
    • スイッチング周波数:2.2MHz~4.4MHz
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.4V
    • 最大 300mA の出力電流
    • 低いノイズ、高い PSRR
  • ウェッタブル フランク付きの 3.5mm × 3.5mm、24 ピン VQFN
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 4V~35V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までのインテグリティ レベル
    • SIL-3 までのインテグリティ レベル
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
    • ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)、エラー信号モニタ
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 広 VIN 降圧コンバータ BUCK1
    • VIN 範囲:4 V~35V
    • VOUT 範囲:3 V~5.5V
    • 最大 2000mA の出力電流
    • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.6 V~3.4V
    • 最大 2700mA のピーク出力電流
    • スイッチング周波数:2.2MHz~4.4MHz
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.4V
    • 最大 300mA の出力電流
    • 低いノイズ、高い PSRR
  • ウェッタブル フランク付きの 3.5mm × 3.5mm、24 ピン VQFN

TPS65036x-Q1 デバイスは、車載カメラ / レーダー モジュールおよびマイコン電源向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。LDO は 300mA の電流を供給でき、3V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C からの制御による低消費電力モードをサポートしています。

TPS65036x-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (3.5 mm × 3.5 mm)。

サポート対象の具体的な注文可能な型番は以下のとおりです。

TPS65036xyyRAYRQ1 ここで:

TPS65036x-Q1 デバイスは、車載カメラ / レーダー モジュールおよびマイコン電源向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。LDO は 300mA の電流を供給でき、3V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C からの制御による低消費電力モードをサポートしています。

TPS65036x-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (3.5 mm × 3.5 mm)。

サポート対象の具体的な注文可能な型番は以下のとおりです。

TPS65036xyyRAYRQ1 ここで:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Request more information

The full data sheet is available. Request now

Functional safety documents are available. Request now

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65036x-Q1 車載用カメラ、レーダー、マイコン PMIC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/12/27
アプリケーション・ノート オンボード チャージャにおける機能安全への取り組み:設計手法と 部品の概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/27
アプリケーション・ノート PMIC Power Solution for F29 Series 2025/07/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F29H85x LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F29H85X は、テキサス インスツルメンツの C2000™ リアルタイム マイコンである F29H85x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。LAUNCHXL-F29H85X は、F29H850TU リアルタイム マイコン(MCU)を想定した設計を採用しており、制御、アナログ、通信の各周辺装置、および内蔵の不揮発性メモリを特長としています。この LaunchPad™ 開発キットは、2 個の独立した BoosterPack XL 拡張コネクタ(80ピン)、専用の 12 ビット/16 ビット差動 ADC ヘッダ、PMIC、従来型の CAN と CAN-FD (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LP-AM261 — AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

AM261x LaunchPad™ 開発キットは、Texas Instruments™ Sitara™ AM261x シリーズのマイコン (MCU) 向けのシンプルで低コストのハードウェア評価基板です。この評価基板には、プログラミングおよびデバッグ用のオンボード エミュレーションが搭載され、ユーザーが制御可能なボタンや LED を備えたシンプルなユーザー インターフェイスを利用できるため、AM261x マイコンでの開発を簡単に始めることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS650360EVM — TPS650360 評価基板

TPS650360EVM は、TPS650360-Q1、TPS650361-Q1、TPS650362-Q1、TPS650363-Q1、TPS650366-Q1、TPS650367-Q1、TPS650368 PMIC (パワー マネージメント IC) 向けの評価基板 (EVM) です。この EVM は、 USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ドライバまたはライブラリ

PMIC-RTOS-DRIVERS — テキサス インスツルメンツのパワーマネージメント IC 向けの RTOS とベアメタルドライバ

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS

Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RAY) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ