ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A43-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 85 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 125 PSRR at 100 KHz (dB) 73 Iq (typ) (mA) 0.0055 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 51.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 85 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 125 PSRR at 100 KHz (dB) 73 Iq (typ) (mA) 0.0055 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 51.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:4V ~ 85V
    • 48V、24V、または 12V の車載バッテリへの直接接続をサポートしています
  • 広い出力電圧範囲 (VOUT):
    • 可変:1.24V ~ 14.5V
    • 固定:3.3V、5.0V
  • 選択可能な中間出力 (VMID_OUT):
    • 10V、12V、15V
  • 出力電流:
    • 50mA (OUT と MID_OUT の合計)
  • 温度範囲全体で ±0.85% の VOUT 精度

  • きわめて小さい IQ:5.5µA (標準値)
  • 高精度のイネーブル
  • パワー グッド (PG) 出力
  • 100kHz における高い PSRR
    • 73dB (OUT)
    • 47dB (MID_OUT)
  • サーマル シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:
    • 10 ピン HVSSOP (DGQ) [RθJA = 51.5°C/W]
    • 空間距離と沿面距離ついて IPC-2221B に適合しています
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:4V ~ 85V
    • 48V、24V、または 12V の車載バッテリへの直接接続をサポートしています
  • 広い出力電圧範囲 (VOUT):
    • 可変:1.24V ~ 14.5V
    • 固定:3.3V、5.0V
  • 選択可能な中間出力 (VMID_OUT):
    • 10V、12V、15V
  • 出力電流:
    • 50mA (OUT と MID_OUT の合計)
  • 温度範囲全体で ±0.85% の VOUT 精度

  • きわめて小さい IQ:5.5µA (標準値)
  • 高精度のイネーブル
  • パワー グッド (PG) 出力
  • 100kHz における高い PSRR
    • 73dB (OUT)
    • 47dB (MID_OUT)
  • サーマル シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:
    • 10 ピン HVSSOP (DGQ) [RθJA = 51.5°C/W]
    • 空間距離と沿面距離ついて IPC-2221B に適合しています

TPS7A43-Q1 は、入力電圧範囲が 4V ~ 85V のワイド入力、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータで、非常に低い静止電流を特長としています。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応し、最大 90V (200ms) のライン過渡電圧に耐えることができるため、48V、24V、または 12V の車載バッテリへの直接接続に適しています。標準値 5.5µA、最大 9µA の超低 IQ により、厳しいシステム要件を満たすとともに、バッテリ接続アプリケーションでのバッテリ寿命を延ばします。

TPS7A43-Q1 の出力 (OUT) は、固定出力および可変出力の両方のバージョンがあり、1.24V ~ 14.5V の範囲でレギュレーションされ、温度範囲全体で ±0.85% の精度を実現します。このデバイスは、自動車用途のさまざまなアプリケーション向けに設計されており、マイコンなどの常時オン負荷への電源供給や、各種 IC (例えば CAN) のウェークアップ機能などに使用できます。このデバイスは、システムのスリープ状態中に重要な部品へ電力を供給するための効率的な選択肢です。TPS7A43-Q1 は、MVSEL ピンを使用して 10V、12V、または 15V に設定できる中間出力 (MID_OUT) も備えています。MID_OUT は LIN の電源供給やアンプのバイアス電源として使用でき、追加のレギュレータを不要にすることでシステムの複雑さを低減できます。

TPS7A43-Q1 は、入力からの抵抗分圧回路を使用して固定かつ高精度のスレッショルド電圧で LDO を有効または無効にできる高精度イネーブル入力を備えています。

パワー グッド出力 (PG) を使うと、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示できます。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

TPS7A43-Q1 は、入力電圧範囲が 4V ~ 85V のワイド入力、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータで、非常に低い静止電流を特長としています。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応し、最大 90V (200ms) のライン過渡電圧に耐えることができるため、48V、24V、または 12V の車載バッテリへの直接接続に適しています。標準値 5.5µA、最大 9µA の超低 IQ により、厳しいシステム要件を満たすとともに、バッテリ接続アプリケーションでのバッテリ寿命を延ばします。

TPS7A43-Q1 の出力 (OUT) は、固定出力および可変出力の両方のバージョンがあり、1.24V ~ 14.5V の範囲でレギュレーションされ、温度範囲全体で ±0.85% の精度を実現します。このデバイスは、自動車用途のさまざまなアプリケーション向けに設計されており、マイコンなどの常時オン負荷への電源供給や、各種 IC (例えば CAN) のウェークアップ機能などに使用できます。このデバイスは、システムのスリープ状態中に重要な部品へ電力を供給するための効率的な選択肢です。TPS7A43-Q1 は、MVSEL ピンを使用して 10V、12V、または 15V に設定できる中間出力 (MID_OUT) も備えています。MID_OUT は LIN の電源供給やアンプのバイアス電源として使用でき、追加のレギュレータを不要にすることでシステムの複雑さを低減できます。

TPS7A43-Q1 は、入力からの抵抗分圧回路を使用して固定かつ高精度のスレッショルド電圧で LDO を有効または無効にできる高精度イネーブル入力を備えています。

パワー グッド出力 (PG) を使うと、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示できます。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A43-Q1 車載、パワー グッド、精度イネーブルおよび選択可能な中間出 力レールを備えた 50mA、85V、超低 IQ、低ドロップアウトの電圧レギュレー タ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/11
機能安全情報 TPS7A43-Q1 機能安全 FIT 率、FMD、ピン FMA PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 パワー グッド機能搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、デュアル、LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A43EVM-047 評価基板 (EVM) は、TPS7A43 リニア レギュレータの動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この EVM の構成として、汎用アプリケーション向けに、50mA 出力、高電圧、低静止電流 (IQ)、デュアル出力の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータを 1 個採用しています。このレギュレータは、2 個の出力に分割した形で最大 50mA を供給することができ、最大 85V という広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応しています。

TPS7A43 の安定性を高めるために、1 個の 1μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサ (COUT) (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ