ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A56

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
新規 TPS7N59 プレビュー 10A、低い入力電圧、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Higher load current with improved thermal resistance

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V ~ 6.0V
    • BIAS あり:0.7V ~ 6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:6 A 時に 90 mV
  • 電源電圧変動除去比 (6A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 負荷過渡応答:
    • 100mA~6A の負荷ステップで ±3mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.0V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • BIAS レール:
    • 内部チャージ ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:
    • 3mm × 3mm、16 ピン WQFN
    • EVM RθJA:21.9℃/W
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V ~ 6.0V
    • BIAS あり:0.7V ~ 6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:6 A 時に 90 mV
  • 電源電圧変動除去比 (6A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 負荷過渡応答:
    • 100mA~6A の負荷ステップで ±3mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.0V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • BIAS レール:
    • 内部チャージ ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:
    • 3mm × 3mm、16 ピン WQFN
    • EVM RθJA:21.9℃/W

TPS7A56、低ノイズ (2.45µV RMS) で超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 90mV のドロップアウトで最大 6A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (36dB at 1MHz)、 高出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A56 はノイズに敏感なコンポーネントの電源用に設計されています。これらのコンポーネント (RF アンプ、レーダー センサー、SERDES、アナログ チップセットなど) は、レーダーの電力、通信、画像処理の用途に使用されています。

低入力、低出力 (LILO) 電圧で動作するデジタル負荷も、優れた精度、リモート センシング、過渡応答性能、ソフトスタート機能の恩恵を受け、システム全体の性能を最大限に引き出すことができます。これらの負荷には、アプリケーション固有集積回路 (ASIC)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP) などが含まれます。汎用性、性能、フットプリントが小さいため、このLDOは大電流のアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSPなど、大電流アナログ負荷のための優れた選択肢となります。大電流アナログ負荷には、A/Dコンバータ (ADC)、D/Aコンバータ (DAC)、画像処理センサが含まれます。

TPS7A56、低ノイズ (2.45µV RMS) で超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 90mV のドロップアウトで最大 6A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (36dB at 1MHz)、 高出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A56 はノイズに敏感なコンポーネントの電源用に設計されています。これらのコンポーネント (RF アンプ、レーダー センサー、SERDES、アナログ チップセットなど) は、レーダーの電力、通信、画像処理の用途に使用されています。

低入力、低出力 (LILO) 電圧で動作するデジタル負荷も、優れた精度、リモート センシング、過渡応答性能、ソフトスタート機能の恩恵を受け、システム全体の性能を最大限に引き出すことができます。これらの負荷には、アプリケーション固有集積回路 (ASIC)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP) などが含まれます。汎用性、性能、フットプリントが小さいため、このLDOは大電流のアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSPなど、大電流アナログ負荷のための優れた選択肢となります。大電流アナログ負荷には、A/Dコンバータ (ADC)、D/Aコンバータ (DAC)、画像処理センサが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A56 6A、低VIN 、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/08/08
ホワイト・ペーパー 超低ノイズ LDO の出力ノイズ測定 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 5A、低 VIN (入力電圧範囲)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A57 リニア レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで高精度のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータは、低VIN-to-VOUT 降下で、負荷に最大5Aを供給することができます。

安定性を確保するため、22-μF(最小)~3-mFの出力コンデンサを使用してください。LDO (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7A5601 PSPICE Transient Model

SBVMA08.ZIP (22 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

パラレル LDO カリキュレータは、Microsoft® Excel®-ベースのツールであり、複数のバラスト抵抗を使用してパラレル LDO レギュレータのワーストケース分析を提供することができます。このツールを使用すると、必要なパラレル LDO レギュレータの最少数と、一連のシステム要件に最適なバラスト抵抗を特定することができます。

パラレル アプリケーションで使用する一般的な LDO レギュレータのデータシート情報は、このカリキュレータにあらかじめ入力済みです。開発ユーザーは、開発中システムの要件に基づいて、システムのニーズに最もよく調和する LDO レギュレータ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian