ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A57-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40oC ≤ TA ≤ +125oC
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V ~ 6.0V
    • BIAS あり:0.7V ~ 6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:5A 時に 75mV
  • 電源電圧変動除去比 (5A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 優れた負荷過渡応答:
    • 100mA~5A の負荷ステップで ±2mV
  • 抵抗を 1 つ使用して調整可能な出力電圧:
    • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.2V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • BIAS レール:
    • 内部チャージ ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3mm × 3mm、16 ピン WQFN
    • EVM RθJA:21.9℃/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40oC ≤ TA ≤ +125oC
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V ~ 6.0V
    • BIAS あり:0.7V ~ 6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:5A 時に 75mV
  • 電源電圧変動除去比 (5A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 優れた負荷過渡応答:
    • 100mA~5A の負荷ステップで ±2mV
  • 抵抗を 1 つ使用して調整可能な出力電圧:
    • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.2V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • BIAS レール:
    • 内部チャージ ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3mm × 3mm、16 ピン WQFN
    • EVM RθJA:21.9℃/W

TPS7A57-Q1 は、低ノイズ (2.45µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 75mV のドロップアウトのみで 5A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 36dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7A57 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー センサ、SerDes、アナログ チップセットなど) への電力供給に最適です。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

TPS7A57-Q1 は、低ノイズ (2.45µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 75mV のドロップアウトのみで 5A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 36dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7A57 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー センサ、SerDes、アナログ チップセットなど) への電力供給に最適です。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A57-Q1 車載、5A、低 VIN 、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57EVM-081 評価基板 (EVM) は、低ノイズの LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータである TPS7A57 を開発するためのプラットフォームです。TIDA-050061 リファレンス デザインは、複数のバラスト抵抗を使用し、13A を供給できる TPS7A57 を並列構成で提示します。

高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、高速の負荷過渡テストに役立ちます。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ