TPS7A57EVM-081
TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A57EVM-081
概要
TPS7A57EVM-081 評価基板 (EVM) は、低ノイズの LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータである TPS7A57 を開発するためのプラットフォームです。TIDA-050061 リファレンス デザインは、複数のバラスト抵抗を使用し、13A を供給できる TPS7A57 を並列構成で提示します。
高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、高速の負荷過渡テストに役立ちます。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。
特長
- 負荷電流:15A (最大)
- 入力電圧範囲:0.7V ~ 6V
- 選択可能な複数の出力電圧:0.5V ~ 5V
- VBIAS 範囲:3V ~ 11V
- 電流リファレンスとユニティ ゲイン低ドロップアウト (LDO)
- TIDA-050061 デザイン ガイドは、この評価基板 (EVM) に対応
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
サポート対象の製品とハードウェア
TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
計算ツール
PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator
Parallel LDO Calculator
製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
Initial Release
最新情報
- Added the TPS7N53 and the TPS7B7802-Q1 to the calculator. Reduced Ve for the TPS7N59 from +/- 3mV to +/- 2mV to match the final datasheet.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7A57EVM-081 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/01/09 | ||||
| 設計ガイド | スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス・デ ザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022/05/12 |