TRF0108-SP

アクティブ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 12000 Gain (typ) (dB) 15.9 Noise figure (typ) (dB) 10.9 OIP3 (typ) (dBm) 26.5 P1dB (typ) (dBm) 11 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 3rd harmonic (dBc) -43 OIP2 (typ) (dBm) 34 2nd harmonic (dBc) -39 Current consumption (mA) 170 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (rad) 100000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 12000 Gain (typ) (dB) 15.9 Noise figure (typ) (dB) 10.9 OIP3 (typ) (dBm) 26.5 P1dB (typ) (dBm) 11 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 3rd harmonic (dBc) -43 OIP2 (typ) (dBm) 34 2nd harmonic (dBc) -39 Current consumption (mA) 170 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (rad) 100000
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 標準マイクロ回路図面 (SMD) 5962-25201
  • 放射線:
    • 吸収線量 (TID)
      • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad (Si)
      • 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
      • 最大 100krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
    • シングル イベント効果 (SEE)
      • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 75MeVcm2/mg
      • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 75MeV-cm2/mg
  • 宇宙グレードの QML-P
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • 差動からシングルエンドへの (D2S) RF アンプ
  • DC 近傍から 12GHz
  • ゲイン:2GHz 時に 15.2dB
  • OP1dB:11.4dBm (2GHz)、9.4dBm (6GHz)
  • OIP3:27dBm (2GHz)、28.5dBm (6GHz)
  • NF:10.9dB (2GHz)、12.1dB (6GHz)
  • HD2 (1GHz): 2dBm で -57dBc
  • HD3 (1GHz): 2dBm で -57dBc
  • 付加 (残留) 位相ノイズ (1GHz):
    • -154.6dBc/Hz (10kHz オフセット時)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.6dB および ±3º
  • 差動入力は 100Ω に整合し、シングルエンド出力は 50Ω に整合
  • パワーダウン機能
  • 5V 電源
  • 動作電流:170mA
  • 標準マイクロ回路図面 (SMD) 5962-25201
  • 放射線:
    • 吸収線量 (TID)
      • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad (Si)
      • 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
      • 最大 100krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
    • シングル イベント効果 (SEE)
      • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 75MeVcm2/mg
      • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 75MeV-cm2/mg
  • 宇宙グレードの QML-P
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • 差動からシングルエンドへの (D2S) RF アンプ
  • DC 近傍から 12GHz
  • ゲイン:2GHz 時に 15.2dB
  • OP1dB:11.4dBm (2GHz)、9.4dBm (6GHz)
  • OIP3:27dBm (2GHz)、28.5dBm (6GHz)
  • NF:10.9dB (2GHz)、12.1dB (6GHz)
  • HD2 (1GHz): 2dBm で -57dBc
  • HD3 (1GHz): 2dBm で -57dBc
  • 付加 (残留) 位相ノイズ (1GHz):
    • -154.6dBc/Hz (10kHz オフセット時)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.6dB および ±3º
  • 差動入力は 100Ω に整合し、シングルエンド出力は 50Ω に整合
  • パワーダウン機能
  • 5V 電源
  • 動作電流:170mA

TRF0108-SP は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10-SP または AFE7950-SP などの D/A コンバータ (DAC) で駆動する場合に D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。

TRF0108-SP は 5V 単一電源で動作し、消費有効電流は約 170mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

TRF0108-SP は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10-SP または AFE7950-SP などの D/A コンバータ (DAC) で駆動する場合に D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。

TRF0108-SP は 5V 単一電源で動作し、消費有効電流は約 170mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF0108-SP 放射線耐性保証 (RHA)、DC 近傍から 12GHz、差動からシングルエ ンドへの RF アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2024/07/13
* 放射線と信頼性レポート TRF0108-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2026/03/30
* 放射線と信頼性レポート TRF0108-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report 2026/03/27
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TRF0108-SP S-Parameter Model

SLOM538.ZIP (8 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
認証

TRF0108SP-EVM-DOC-CERT — TRF0108SP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TRF0108SP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian