パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZP) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS5A2066 の特徴
- 低いオン抵抗(10Ω)
- 制御入力は5V許容
- 低い電荷注入
- 非常に優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪(THD)
- 1.65V~5.5Vの単電源で動作
- JESD 78、Class II準拠で100mA超の
ラッチアップ性能 - ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
- 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
TS5A2066 に関する概要
TS5A2066デバイスはデュアル単極単投(SPST)アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、VCCまでの信号をどちらの方向にも転送できます。