TUSB1002RGER

アクティブ

USB3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバ | RGE | 24 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB1002RGER.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB1002RGET アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TUSB1002 の特徴

  • USB3.1 SuperSpeed (5Gbps)およびSuperSpeedPlus (10Gbps)をサポート
  • PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
    • アクティブ時: 340mW未満
    • U2/U3時: 8mW未満
    • 切断時: 2mW未満
  • 出力電圧スイングの線形領域を1200mVppまで調整可能
  • ホスト/デバイス側の要件が不要
  • リニア・イコライゼーションにより、10Gbpsで最高16dBまで16段階の設定が可能
  • DCイコライゼーション・ゲインを調整可能
  • ホットプラグ対応
  • LVPE502AおよびLVPE512 USB 3.0リドライバとピン単位で互換
  • 温度範囲: 0°C~70°C
  • HBM ESD ±6KV
  • 単一の3.3V電源で利用可能
  • 4mm×4mm VQFNで供給

TUSB1002 に関する概要

TUSB1002は業界初のデュアル・チャネルUSB 3.1 SuperSpeedPlus (SSP)リドライバ/シグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより3.3V電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

TUSB1002にはリニア・イコライザが実装されており、シンボル間干渉(ISI)による16dBまでの損失をサポートできます。USB信号がPCBやケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル・インテグリティが低下します。リニア・イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムでUSB準拠を達成できるようになります。デュアル・レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002はUSB 3.1のパス内に柔軟に配置できます。

TUSB1002は、24ピンの4mm×4mm VQFNで供給されます。商業用グレード (TUSB1002) も供給しています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB1002RGET アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら