TUSB1002AIRGET

アクティブ

USB3.2 10Gbps デュアル チャネル リニア リドライバ | RGE | 24 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB1002AIRGET.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB1002AIRGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TUSB1002A の特徴

  • USB 3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) および SuperSpeedPlus (10Gbps) をサポート
  • PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3 をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ:
    • U2、U3 を切断:1.9mW 未満
    • シャットダウン:< 700µW
  • 出力電圧スイングの線形領域を 1200mVpp まで調整可能
  • ホスト / デバイス側の要件が不要
  • 10Gbps において、16dB まで 16 通りの設定によるリニア イコライゼーションが可能
  • DC イコライゼーション ゲインを調整可能
  • ホットプラグ対応
  • LVPE502A および LVPE512 USB 3.0 リドライバとピン単位で互換
  • TUSB1002 リドライバとピン単位で互換
  • 温度範囲:0℃~70℃ (商業用) および -40℃~85℃ (産業用)
  • ±5kV HBM ESD
  • 単一の 3.3V 電源で利用可能。
  • 4mm × 4mm VQFN で供給

TUSB1002A に関する概要

TUSB1002A は、業界初のデュアル チャネルの USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) リドライバ / 信号コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。このデバイスは USB 3.2 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

TUSB1002A にはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失に対応できます。USB 信号が PCB やケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002A は USB 3.2 のパス内に柔軟に配置できます。

TUSB1002A は、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN で供給されます。また、商業用グレード (TUSB1002A) と産業用グレード (TUSB1002AI) のいずれかを選択できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB1002AIRGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら