パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB1002A の特徴
- USB 3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) および SuperSpeedPlus (10Gbps) をサポート
- PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3 をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ:
- U2、U3 を切断:1.9mW 未満
- シャットダウン:< 700µW
- 出力電圧スイングの線形領域を 1200mVpp まで調整可能
- ホスト / デバイス側の要件が不要
- 10Gbps において、16dB まで 16 通りの設定によるリニア イコライゼーションが可能
- DC イコライゼーション ゲインを調整可能
- ホットプラグ対応
- LVPE502A および LVPE512 USB 3.0 リドライバとピン単位で互換
- TUSB1002 リドライバとピン単位で互換
- 温度範囲:0℃~70℃ (商業用) および -40℃~85℃ (産業用)
- ±5kV HBM ESD
- 単一の 3.3V 電源で利用可能。
- 4mm × 4mm VQFN で供給
TUSB1002A に関する概要
TUSB1002A は、業界初のデュアル チャネルの USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) リドライバ / 信号コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。このデバイスは USB 3.2 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
TUSB1002A にはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失に対応できます。USB 信号が PCB やケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002A は USB 3.2 のパス内に柔軟に配置できます。
TUSB1002A は、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN で供給されます。また、商業用グレード (TUSB1002A) と産業用グレード (TUSB1002AI) のいずれかを選択できます。