パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WQFN-FCRLF (VBW) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TUSB2E221 の特徴
- USB 2.0 および eUSB2 (rev 1.2) 準拠
- ロースピード (LS)、フルスピード (FS)、ハイスピード (HS) をサポート
- クラス最高の高速合計ジッタ:20ps
- レジスタ アクセス プロトコル レセプタ対応
- 独立型デュアル リピータ
- 2:2 クロスバー マルチプレクサ (DSBGA パッケージのみ)
- ホスト モードおよびデバイス モード (DRD) をサポート
- VIOSEL ピンを使用して、1.2V~1.8V の制御または I2C レベルを選択
- I2C かストラップ ピンかを自動検出
- USB 2.0 ハイスピード チャネル補償設定用の 3 本のストラップ ピン
- I2C デバイス インターフェイスを使用すると、より柔軟な設定が可能
- さまざまなデバイス バリアントを用意
- eUSB2 1.0V または 1.2V 信号インターフェイス
- 4 つの eUSB2 トレース損失補償レベルで多様な製品フォーム ファクタに対応:2.5、5、7.5、10 インチ
- 自動再開 ECRと L2 割り込み再開モードをサポート
- CTA-936 USB Carkit UART のサポート
- オプションの BC1.2 CDP バッテリ充電および検出サポート
- デバッグ用 EQ ピンのオプションの GPIO モードと、EQ0/1 経由の I2C ↔ GPIO
- I2C からアクセスできる製造試験用のデバッグ機能
TUSB2E221 に関する概要
TUSB2E221 は、低電圧プロセスを使用する新しいプロセッサに USB 2.0 準拠ポートを実装できます。
TUSB2E221 は、デバイス モードとホスト モードの両方をサポートする USB の eUSB2-USB 2.0 リピータです。TUSB2E221 は、USB ロースピード (LS) 信号、フルスピード (FS) 信号、ハイスピード (HS) 信号をサポートしています。
TUSB2E221 は、1.2V のシングルエンド信号で動作する eUSB2 eDSPr または eUSPr と接続するように設計されています。
TUSB2E221 は、堅牢な相互運用性、最適な性能、消費電力を実現するために、特許申請中の複数の設計を採用しています。
I2C インターフェイスを使用しないシステムでは、このデバイスは最大 17.5Ω の USB 2.0 チャネル等価直列抵抗 (ESR) に対応する 3 本のストラップ ピンによる 8 つの個別設定を提供します。このデバイスは、最大 10 インチまでのさまざまなレベルの eUSB2 トレース長補償機能を備えるバリアントが利用可能です。
I2C インターフェイスにより、さらに柔軟にデバイスの RX および TX 設定を微調整できます。利用可能な設定は、RX イコライゼーション、RX スケルチ スレッショルド、RX 切断スレッショルド、TX 振幅、TX スルーレート、TX プリエンファシスです。
各種のデバッグ オプションが利用可能であり、3 本の EQ ピンを使用してさまざまな USB バス状態や割り込みを監視するように構成できるほか、CTA-936 UART モード制御で SoC デバッグ機能を実現できます。EQ0 および EQ1 は、汎用 I2C から GPIO へのブリッジとして使用できます。