TUSB522PIRGET

アクティブ

第 4 世代、デュアルチャネル USB 3.0 リドライバ | RGE | 24 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB522PIRGET.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB522PIRGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TUSB522P の特徴

  • 3.3V 電源搭載、USB3.1 Gen1、5Gbps、デュアル・チャネル・リドライバ
  • 超低消費電力アーキテクチャ:
    • アクティブ:98mA
    • U2、U3:1.2mA
    • 切断時:265µA
    • シャットダウン時:60µA
  • 最適なレシーバ・イコライゼーション:
    • 2.5GHz で 3、6、9dB
  • 出力ドライバのディエンファシス:0、3.5、6dB
  • 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
  • ホスト側またはデバイス側の要件なし
  • ホットプラグ対応
  • 工業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB522PI)
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (TUSB522P)

TUSB522P に関する概要

TUSB522P は、5Gbps をサポートする、第 4 世代、デュアル・チャネル、シングル・レーンの USB 3.1 GEN1 リドライバおよびシグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

デュアル・チャネル機能により、システムは送信および受信の両方のデータパスで信号の整合性を維持できます。レシーバのイコライゼーションには 3 つのゲイン設定があり、挿入損失やシンボル間干渉によるチャネルの劣化を克服できます。これらの設定は EQ ピンから制御されます。伝送ライン損失を補償するため、出力ドライバはピン DE によるディエンファシスの構成をサポートしています。さらに、自動的な LFPS ディエンファシス制御により、完全な USB 3.1 準拠が可能になります。これらの設定により、最適な性能が実現され、信号の距離が延長され、TUSB522P を USB 3.1 GEN1 のパス内に柔軟に配置できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB522PIRGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら