TUSB8040PFP

新規設計での使用を推奨しません

SuperSpeed USB(USB 3.0)、4 ポート ハブ コントローラ | PFP | 80 | 0 to 70

次の製品と同じ: TUSB8040PFP.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TUSB8040 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PFP) | 80
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 96 | JEDEC TRAY (10+1)

TUSB8040 の特徴

    • USB 3.0 Compliant Four Port Hub, TID# 330000003
      • Upstream Port Supports SuperSpeed, High-Speed
        and Full-Speed Connections
      • Each of the Four Downstream Ports Support SuperSpeed,
        High-Speed, Full-Speed/Low-Speed Connections
    • USB 2.0 Hub Features
      • Multi Transaction Translator (MTT) Hub:
        Four Transaction Translators, One Per Port
      • Four (Over USB Required Minimum of Two) Asynchronous
        Endpoint Buffers Per Transaction Translator for
        Better Throughput
    • Supports Charging Downstream Port (CDP) Applications
      • Battery Charging 1.2 Compliant
    • Supports Operation as a USB 3.0 or USB 2.0 Compound
      Device
    • Supports Per Port or Ganged Power Switching and
      Over-Current Protection
    • Provides the following status outputs:
      • High-Speed Upstream Connection
      • High-Speed Upstream Port Suspended
      • SuperSpeed Upstream Connection
      • SuperSpeed Upstream Port Suspended
    • Optional Serial EEPROM or SMBus Slave Interface
      for Custom Configurations:
      • VID/PID
      • Manufacturer and Product Strings
      • Serial Number
    • Using Pin Selection or the EEPROM/SMBus Slave
      Interface, Each Downstream Port Can Be
      Independently:
      • Enabled or Disabled
      • Marked as Removable or Permanently Attached
        (for Compound Applications)
      • Have Battery Charging Enabled or Disabled
    • Provides 128-Bit Universally Unique Identifier (UUID)
    • Optionally Supports USB 2.0 Compliant Port Indicator LEDs
    • Configurable SMBus Address to Support Multiple Devices
      on the Same SMBus Segment
    • the USB 2.0 Upstream Port
    • Single Clock Input, 24-MHz Crystal or Oscillator
    • No Special Driver Requirements; Works Seamlessly With
      Any Operating System With USB Stack Support

TUSB8040 に関する概要

The TUSB8040 is USB 3.0 compliant hub available in an 80-pin QFP package. The device is designed for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C.

The TUSB8040 provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed or full-speed/low-speed connections, SuperSpeed connectivity is disabled on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed/lowspeed connections, SuperSpeed and high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB8040 supports up to four downstream ports. It may be configured to report one to four downstream ports by pin selection or an attached EEPROM or SMBus controller. The configuration options provide the ability to scale the device by application.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら