TUSB8044RGCT

新規設計での使用を推奨しません

ビルボード搭載、4 ポート SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 ハブ | RGC | 64 | 0 to 70

新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB8044RGCT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB8044RGCR 新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TUSB8044 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TUSB8044 の特徴

  • 4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブ
  • USB 2.0ハブ機能
    • Multiple Transaction Translator (MTT)ハブ:4つのトランザクション・トランスレータ
    • トランザクション・トレンスレータごとに2つの非同期エンドポイント・バッファ
  • サポートされるバッテリ充電
    • 上流ポートの未接続または未構成時に、D+/D-デバイダ充電ポート(ACP1、ACP2、ACP3)をサポート
    • 上流ポートの未接続時に、DCPまたはACPモードの自動移行モードをサポート
    • Galaxy充電をサポート
    • CDPモード(上流ポート接続時)
    • DCPモード(上流ポート未接続時)
    • DCPモードは中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
  • USB 3.1 Gen1またはUSB 2.0複合デバイスとしての動作をサポート
  • USB Billboardをサポート
  • ポート単位または一括制御のパワー・スイッチング、過電流通知入力
  • 4つの外部下流ポートと内部USB 2.0専用ポートで、USB HID to I2C機能およびUSB2.0 Billboardをサポート
  • USB HIDを介したI2C制御用の内部下流ポートで、ハイ・スピードおよびフル・スピード動作をサポートし、上流ポートに対応するスピードを提供
  • I2Cの読み出し/書き込みと、100kおよび400k (デフォルト)でのEEPROMの読み出しに対するベンダー要求をサポート
  • I2Cマスタでクロック・ストレッチングをサポート
  • OTP ROM、シリアルEEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスで次のカスタム構成をサポート
    • VIDおよびPID
    • ポートのカスタマイズ
    • メーカーおよび製品文字列(OTP ROMは除く)
    • シリアル番号(OTP ROMは除く)
  • 128ビットのUniversally Unique Identifier (UUID)を提供
  • USB 2.0上流ポート経由でオンボードおよびイン・システムのEEPROMプログラミングをサポート
  • 単一クロック入力、24MHzクリスタルまたはオシレータ
  • 下流ポートはUSB 2.0の構成のみ
  • 64ピンQFNパッケージ(RGC)

TUSB8044 に関する概要

TUSB8044は4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブです。上流ポートでスーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード/フル・スピード接続を同時に提供し、下流ポートでスーパー・スピードUSB、ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続を提供します。ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSB接続は下流ポートで無効化されます。

フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード接続は下流ポートで無効化されます。

TUSB8044は、ポート別または一括制御のパワー・スイッチングと過電流保護を提供し、バッテリ充電アプリケーションをサポートします。

ポート別電力制御のハブでは、USBホストからの要求に応じて各下流ポートへの電力がオン/オフされます。また、過電流を検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。

一括制御のハブでは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。

TUSB8044の下流ポートは、Battery Charging Downstream Port (CDP)ハンドシェイクに対応することで、バッテリ充電アプリケーションにサポートを提供します。また、上流ポートの未接続時にDedicated Charging Port (DCP)をサポートします。DCPモードは、USBバッテリ充電、Galaxy充電、中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009をサポートするUSBデバイスに対応します。 上流ポートの未接続時、TUSB8044はさらに、デバイダ充電ポート・モード(ACPxモード)と、ACP3からDCPまでの全モード間の自動移行をサポートします。

TUSB8044に内蔵されたUSB2.0 Billboardデバイスは、「USB Device Class Definition for Billboard Devices Version 1.1」仕様をサポートします。Billboardデバイスは、TUSB8044 USB 2.0ハブの下流ポートのうち最も数字の大きいポートに接続されます。Billboardの目的は、Alternateモードのステータスをホスト・システムに伝えることです。TUSB8044がサポートするAlternateモードは1つだけです。

TUSB8044は、バッテリ充電サポートなどの機能のためにピン・ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを介した、PID、VID、カスタム・ポート、PHY構成のカスタマイズをサポートしています。また、I2C EEPROMまたはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを使用する場合、カスタム文字列をサポートします。

TUSB8044は、内部USB HIDからI2Cへのインターフェイスを介して、接続先のEEPROMのプログラミングをサポートします。

このデバイスは64ピンRGCパッケージで提供されます。0℃~70℃の温度範囲での動作向けには商用バージョンで提供されます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB8044RGCR 新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら