TVS4000

アクティブ

製品詳細

Vrwm (V) 40 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1335 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 46.45 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 140 Clamping voltage (V) 50.3
Vrwm (V) 40 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1335 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 46.45 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 140 Clamping voltage (V) 50.3
UQFN-HR (VEB) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 25A (8/20µs)
    • クランプ電圧 (標準値):25A において 50.4V (8/20µs)
  • 小さいリーク電流:
    • 27℃ において 4.5nA
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵
  • 非常に小さい動的抵抗:11.7mΩ
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 25A (8/20µs)
    • クランプ電圧 (標準値):25A において 50.4V (8/20µs)
  • 小さいリーク電流:
    • 27℃ において 4.5nA
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵
  • 非常に小さい動的抵抗:11.7mΩ

TVS4000 は、最大 25A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。TVS4000 は、独自のフィードバック機構を採用し、故障時においても精密なフラットクランプを実現。システムへの印加電圧を 54V 未満に抑えることを目的としています。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は電圧許容誤差の狭いシステム部品を安心して選択できるため、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑さを低減できます。

さらに、TVS4000 は 1.6mm × 1.6mm のフットプリントで提供されており、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。

TVS4000 は テキサス・インスツルメンツのフラット クランプ サージ デバイス ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、製品比較表を参照してください

TVS4000 は、最大 25A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。TVS4000 は、独自のフィードバック機構を採用し、故障時においても精密なフラットクランプを実現。システムへの印加電圧を 54V 未満に抑えることを目的としています。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は電圧許容誤差の狭いシステム部品を安心して選択できるため、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑さを低減できます。

さらに、TVS4000 は 1.6mm × 1.6mm のフットプリントで提供されており、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。

TVS4000 は テキサス・インスツルメンツのフラット クランプ サージ デバイス ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、製品比較表を参照してください

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS4000 40V フラットクランプ サージ保護デバイス PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN-HR (VEB) 6 Ultra Librarian