TX08DACP

アクティブ

5 レベル パルサ、T/R スイッチ、オンチップ ビームフォーマ内蔵、8 個のリニア アンプと DAC | ACP | 196 | 0 to 70

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS -
REACH -
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCCSP (ACP) | 196
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TX08D の特徴

  • 8 チャネル トランスミッタ (各チャネルに以下を含む)。
    • オンチップ ビームフォーミング付き、5 レベル パルサ
    • アクティブ T/R スイッチ
    • フローティング電源を内蔵
  • 5 レベル パルサのサポート:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:2A
    • 4A 出力電流モードをサポート
    • グランドに放電する真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
    • 220Ω || 240pF 負荷の -3dB 帯域幅
      • -20MHz (±100V 電源向け)
      • 35MHz (4A、±100V 電源向け)
    • 内蔵ジッタ:100Hz~20kHz の範囲で 100fs
    • CW モードの近接位相ノイズ:–154dBc/Hz (5MHz 信号の 1kHz オフセット時)
  • アクティブ T/R スイッチの機能:
    • ターンオン抵抗:8Ω
    • でのターンオン / オフ時間:300ns
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
  • パルサ用オンチップ ビームフォーマ:
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマのクロック周期の半分:1.56ns (最小値)
    • 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
    • チャネルごとに 960 × 32 ビットのメモリを搭載し、波形と遅延の値を格納。
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 非常に短いプログラミング時間:500ns 未満で遅延プロファイルを更新
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム機能
  • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
  • 電源シーケンスの要件なし
  • 複数の障害状態を検出するエラー フラグ レジスタ
  • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
  • 小型パッケージ:FCCSP-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ

TX08D に関する概要

TX08D は、超音波イメージング システム用のトランスミッタ ソリューションです。このデバイスは 8 つのチャネルをサポートしており、各チャネルはパルサ送受信 (T/R) スイッチ で構成されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら