パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TXB0102 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
- V CC 絶縁機能:どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
- V CCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- 低消費電力、最大 I CC 4µA
- I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- A ポート
- 2500V、人体モデル (A114-B)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート
- 15kV、人体モデル (A114-B)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート
TXB0102 に関する概要
TXB0102 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 2 ビット非反転トランスレータです。A ポートは V CCA に追従するように設計されています。V CCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは V CCB に追従するように設計されています。V CCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。V CCA が V CCB を上回ることはできません。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
このデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。I off 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ 技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。