ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC2844AQ

アクティブ

製品詳細

この製品に対応するパラメータはありません。
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
  • 500kHz 動作
  • 低 ro のエラー アンプ
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
  • 500kHz 動作
  • 低 ro のエラー アンプ

UC2842A/3A/4A/5A 制御 IC ファミリは、UC2842/3/4/5 ファミリのピン互換の改良版です。電流モードのスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えたこのファミリは、次のような改良された機能を備えています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満に設計されています。発振器放電は 8.3mA に調整されます。低電圧誤動作防止時には、5V 以上の VCC に対して出力段は 1.2V 未満で最低 10mA をシンクできます。

このファミリの製品の相違点を以下の表に示します。

UC2842A/3A/4A/5A 制御 IC ファミリは、UC2842/3/4/5 ファミリのピン互換の改良版です。電流モードのスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えたこのファミリは、次のような改良された機能を備えています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満に設計されています。発振器放電は 8.3mA に調整されます。低電圧誤動作防止時には、5V 以上の VCC に対して出力段は 1.2V 未満で最低 10mA をシンクできます。

このファミリの製品の相違点を以下の表に示します。

この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC2842AQ、UC2843AQ、UC2844AQ、UC2845AQ 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/11/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian