ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27624V-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 10 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -10 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 10 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -10 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 各チャネルの 5A (代表値) ピーク ソースおよびシンク駆動電流
  • –10V まで扱える入力およびイネーブル ピン
  • -2V (過渡) を扱える出力
  • VDD 電圧の絶対 hhhh 最大値:30V
  • 9.5V~26V の広い VDD 動作範囲 (UVLO 付き)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • VDD と無関係な入力スレッショルド (TTL 互換)
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:6ns/10ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 チャネルを並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • SOIC8 PowerPAD™ と VSSOP8 PowerPAD™ のパッケージ オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 各チャネルの 5A (代表値) ピーク ソースおよびシンク駆動電流
  • –10V まで扱える入力およびイネーブル ピン
  • -2V (過渡) を扱える出力
  • VDD 電圧の絶対 hhhh 最大値:30V
  • 9.5V~26V の広い VDD 動作範囲 (UVLO 付き)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • VDD と無関係な入力スレッショルド (TTL 互換)
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:6ns/10ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 チャネルを並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • SOIC8 PowerPAD™ と VSSOP8 PowerPAD™ のパッケージ オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃

UCC27624V-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効率的に駆動するデュアルチャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC27624V-Q1 は 5A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。本デバイスの高速伝搬遅延 (代表値 17ns) は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。

UCC27624V-Q1 は、入力で –10V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システム障害が発生した場合、イネーブル ローにすることで、ゲート ドライバを迅速にシャットオフできます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートにノイズを生じさせます。このノイズがゲート ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。本デバイスは、過渡逆電流と逆電圧への対応能力があるため、電源デバイスやパルス変圧器のゲートのノイズが許容され、ドライバの誤動作を防止できます。

UCC27624V-Q1 は、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 機能も搭載されており、システムの堅牢性が向上します。パワー デバイスの動作に十分なバイアス電圧がない場合は、強力な内部プルダウン MOSFET によってゲート ドライバの出力が LOW に保持されます。

UCC27624V-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効率的に駆動するデュアルチャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC27624V-Q1 は 5A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。本デバイスの高速伝搬遅延 (代表値 17ns) は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。

UCC27624V-Q1 は、入力で –10V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システム障害が発生した場合、イネーブル ローにすることで、ゲート ドライバを迅速にシャットオフできます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートにノイズを生じさせます。このノイズがゲート ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。本デバイスは、過渡逆電流と逆電圧への対応能力があるため、電源デバイスやパルス変圧器のゲートのノイズが許容され、ドライバの誤動作を防止できます。

UCC27624V-Q1 は、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 機能も搭載されており、システムの堅牢性が向上します。パワー デバイスの動作に十分なバイアス電圧がない場合は、強力な内部プルダウン MOSFET によってゲート ドライバの出力が LOW に保持されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
UCC27624-Q1 アクティブ 車載対応、4V UVLO 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ UCC27624-Q1 has 5V UVLO versus UCC27624V-Q1's 8V UVLO

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27624V-Q1、30V、5A、デュアル チャネル、8V-UVLO、ローサイド ゲート ドライバ、–10V 入力機能付き、車載用アプリケーション向け PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/02
製品概要 UCC27624: Enabling Higher Efficiency in a Smaller Package (Rev. A) PDF | HTML 2026/05/29
機能安全情報 UCC27624V-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026/05/12
ホワイト・ペーパー Driving the Next xEVs With High-Performing Non-Isolated Gate Drivers PDF | HTML 2025/04/02
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024/01/22
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020/02/28
ホワイト・ペーパー Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018/05/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ