ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC37323

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
UCC27423 アクティブ 16V VDD、デュアル反転入力の 5A/5A デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ Similar electrical characteristics in a more recent low-side driver device

製品詳細

Number of channels 2 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Dual Inverting Outputs, Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting
Number of channels 2 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Dual Inverting Outputs, Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm)
  • Bi-CMOS出力アーキテクチャ
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの駆動電流
  • 低電源電圧時も定電流
  • 出力の並列化により高い駆動電流を実現
  • MSOP- PowerPAD™ パッケージで供給
  • 電源電圧に依存しないTTL/CMOS入力
  • 業界標準のピン配置
  • Bi-CMOS出力アーキテクチャ
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの駆動電流
  • 低電源電圧時も定電流
  • 出力の並列化により高い駆動電流を実現
  • MSOP- PowerPAD™ パッケージで供給
  • 電源電圧に依存しないTTL/CMOS入力
  • 業界標準のピン配置

UCC2732xおよびUCC3732xファミリの高速デュアルMOSFETドライバは、ミラー・プラトー領域で最も必要とされる場合に4Aソース/4Aシンクのピーク電流を供給して、MOSFETを効果的に駆動できます。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。反転×2、非反転×2、反転×1/非反転×1という3種類の標準ロジック・オプションが用意されています。入力スレッショルドはTTLおよびCMOSに基づき、電源電圧に依存しません。また入力ヒステリシスが広く、ノイズ耐性に優れています。UCC2732x および UCC3732x ファミリは、標準の SOIC-8 (D) のほか、放熱特性に優れた 8 ピン PowerPAD MSOP パッケージ (DGN) で供給されるため、熱抵抗を大幅に低減して長期的な信頼性の向上を実現できます。

UCC2732xおよびUCC3732xファミリの高速デュアルMOSFETドライバは、ミラー・プラトー領域で最も必要とされる場合に4Aソース/4Aシンクのピーク電流を供給して、MOSFETを効果的に駆動できます。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。反転×2、非反転×2、反転×1/非反転×1という3種類の標準ロジック・オプションが用意されています。入力スレッショルドはTTLおよびCMOSに基づき、電源電圧に依存しません。また入力ヒステリシスが広く、ノイズ耐性に優れています。UCC2732x および UCC3732x ファミリは、標準の SOIC-8 (D) のほか、放熱特性に優れた 8 ピン PowerPAD MSOP パッケージ (DGN) で供給されるため、熱抵抗を大幅に低減して長期的な信頼性の向上を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
UCC27523 アクティブ 20V VDD、5A/5A、4V UVLO、反転入力、イネーブル機能搭載のデュアル チャネル ローサイド ゲート ドライバ This product has higher drive current with 5-A sink/source, as well as faster propagation delay (13-ns) , rise time (7-ns) and fall time (6-ns).

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx732xデュアル4Aピーク高速ローサイド・パワーMOSFETドライバ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023/12/12
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024/03/04
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024/01/22
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024/01/22
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021/11/10
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020/02/28
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020/02/28
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019/05/07
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019/01/18
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018/11/26
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018/10/29
アプリケーション・ノート Synchronous Rectifiers of a Current Doubler 2003/02/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

UCC3895EVM-001 — UCC3895 評価基板

UCC3895EVM-001 は絶縁型 48V 入力位相シフト フルブリッジ コンバータであり、15A で 3.3V を供給します。 UCC3895 の AB 出力を使用する、直接制御駆動の同期整流を行う新しい手法を使用します。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

UCCx7323 Family PSpice Transient Model

SLUM060.ZIP (38 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCCx7323 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLUM110.TSC (117 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCCx7323 Family TINA-TI Transient Spice Model

SLUM109.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCCx7323 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM517.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ