データシート
UCC57138
- 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
- 過電流保護 (OCP) スレッショルド:500mV
- 故障出力およびイネーブル用シングル ピン
- プログラマブルな故障クリア時間と過電流検出の応答時間
- 絶対最大 VDD 電圧:30V
- 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
- 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
- 180°C でのサーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
- 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃
UCC5713x は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効果的に駆動できる、シングル チャネルの高性能ローサイド ゲート ドライバです。UCC5713x の標準ピーク駆動能力は 3A です。
UCC5713x は、OCP ピンによる過電流保護機能を備えています。OCP ピンで過電流信号が検出されると、内部回路が EN/FLT ピンをプルダウンして故障を通知し、OUT ピンを強制的に Low にします。ドライバの通常動作中は、EN/FLT ピンに外部プルアップ回路が必要です。EN/FLT ピンを Low にすると、ドライバはディスエーブルになります。また、EN/FLT ピンは、VDD の低電圧誤動作防止 (UVLO) 故障と過熱故障も通知します。UCC5713x は、SiC および IGBT アプリケーション向けに 8V と 12V の両方の UVLO オプションを用意しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC5713x 過電流保護機能搭載、高速ローサイド ゲート ドライバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/21 | |
| 製品概要 | UCC571xx: Texas Instrument's First Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x, UCC5713x) (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/09/30 | |||
| アプリケーション・ノート | 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/23 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
UCC5713X-CALC — UCC5713x Schematic Review Template
UCC5713x Schematic Review Template
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |