ホーム パワー マネージメント シーケンサ

UCD9090A

アクティブ

製品詳細

Number of supplies monitored 10 Number of sequenced outputs 10 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 10 Number of sequenced outputs 10 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 10 の電圧レールの監視とシーケンス
    • すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
    • 2.5V、0.5% の内部 V REF 付きの 12 ビット ADC
    • 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
    • モニタごとに、4 つの低電圧および過電圧スレッショルドをプログラム可能
  • モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力 (最大 26 のフォルト詳細エントリ)
  • 10 レールに対する閉ループのマージン設定
    • マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • 柔軟なデジタル I/O 構成
  • GPI によりトリガされるフォルトへの応答と監視
  • 複数の電源シーケンス IC を簡単にカスケード接続し、調整されたフォルト応答を取得
  • ピンによりレール状態を選択
  • 複数のデバイスのカスケード接続
  • マルチフェーズの PWM クロック・ジェネレータ
    • 15.259kHz~125MHz のクロック周波数
    • 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
  • JTAG および I 2C/SMBus/ PMBus™ インターフェイス
  • 10 の電圧レールの監視とシーケンス
    • すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
    • 2.5V、0.5% の内部 V REF 付きの 12 ビット ADC
    • 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
    • モニタごとに、4 つの低電圧および過電圧スレッショルドをプログラム可能
  • モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力 (最大 26 のフォルト詳細エントリ)
  • 10 レールに対する閉ループのマージン設定
    • マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • 柔軟なデジタル I/O 構成
  • GPI によりトリガされるフォルトへの応答と監視
  • 複数の電源シーケンス IC を簡単にカスケード接続し、調整されたフォルト応答を取得
  • ピンによりレール状態を選択
  • 複数のデバイスのカスケード接続
  • マルチフェーズの PWM クロック・ジェネレータ
    • 15.259kHz~125MHz のクロック周波数
    • 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
  • JTAG および I 2C/SMBus/ PMBus™ インターフェイス

UCD9090A は、10 レールの PMBus/I 2C をアドレス可能な電源シーケンサ / モニタです。このデバイスには 12 ビット ADC が内蔵されており、最大 10 の電源電圧入力を監視できます。23 本の GPIO ピンを、電源イネーブル、パワー・オン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち 10 本には、PWM 機能があります。これらのピンを使用して、UCD9090A はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。

ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大 3 つの GPI を使用して任意のレールをイネーブルまたはディスエーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用される ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 仕様を実装するために便利です。

TI の Fusion Digital Power™ ソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。この PC ベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) により、すべてのシステム動作パラメータの構成、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。

UCD9090A は、10 レールの PMBus/I 2C をアドレス可能な電源シーケンサ / モニタです。このデバイスには 12 ビット ADC が内蔵されており、最大 10 の電源電圧入力を監視できます。23 本の GPIO ピンを、電源イネーブル、パワー・オン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち 10 本には、PWM 機能があります。これらのピンを使用して、UCD9090A はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。

ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大 3 つの GPI を使用して任意のレールをイネーブルまたはディスエーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用される ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 仕様を実装するために便利です。

TI の Fusion Digital Power™ ソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。この PC ベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) により、すべてのシステム動作パラメータの構成、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCD9090A ACPI 対応 10 レール電源シーケンサ / モニタ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/06/05
アプリケーション・ノート How to Interpret UCD90XXX CSV File PDF | HTML 2024/05/29
アプリケーション・ノート How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022/06/16
アプリケーション・ノート How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019/11/07
アプリケーション・ノート Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019/05/21
アプリケーション・ノート UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019/04/12
ユーザー・ガイド UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019/04/03
ユーザー・ガイド UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019/03/24
アプリケーション・ノート UCD90160/UCD9090A PMBus Command Migrating Guide 2019/03/01
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13
技術記事 Sequencing solutions: simple, reliable and cost-effective PDF | HTML 2017/09/27
アプリケーション・ノート How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017/08/10
技術記事 A smart solution to sequence and monitor multiple power rails in a system PDF | HTML 2017/07/27
アプリケーション・ノート Improvements to UCD9090A and UCD90160A Devices 2017/06/26
ユーザー・ガイド Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017/05/31
技術記事 Sequencing and managing multiple power rails in a system: common questions answere PDF | HTML 2017/02/01
アプリケーション・ノート Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012/03/23
ユーザー・ガイド UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 2010/12/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCD90SEQ48EVM-560 — UCD9090 10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタの評価基板

UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) は、48 ピンのソケットとインターフェイス回路を使用した、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタである UCD9090RGZ を使用したシステム レベルの開発に役立ちます。この評価基板 (EVM) と、評価基板の GUI 操作に使用する PC を接続するための USB ケーブルが 1 本付属しています。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER — Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCD9090 IBIS Model

SLVMBT8.ZIP (16 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLVC676 — UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian