데이터 시트
ADC3683-EP
- Radiation tolerant (-SEP only):
- Single-event latch-up (SEL) immune up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- Single-event functional interrupt (SEFI) characterized up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- Total ionizing dose (TID): 30 krad(Si)
- Enhanced product (-EP and -SEP):
- Meets ASTM E595 outgassing specification
- Vendor item drawing (VID)
- Temperature range: –55°C to 105°C
- One fabrication, assembly, and test site
- Gold bond wire, NiPdAu lead finish
- Wafer lot traceability
- Extended product life cycle
- Dual channel, 65 MSPS ADC
- 18-bit resolution (no missing codes)
- Noise floor: -160 dBFS/Hz
- Low power 94 mW/ch (at 65MSPS)
- Latency: 1-2 clock cycles
- INL: ±7, DNL: ±0.7 LSB (typical)
- Reference options: external or internal
- On-chip DSP (optional/bypassable)
- Decimation by 2, 4, 8, 16, 32
- 32-bit NCO
- Serial LVDS digital interface (2-, 1- and 1/2-wire)
- Small footprint: 40-QFN (5x5 mm) package
- Spectral performance (fIN = 5MHz):
- SNR: 83.8dBFS
- SFDR: 89dBc HD2, HD3
- SFDR: 101dBFS Worst spur
The ADC3683-xEP uses a serial LVDS (SLVDS) interface to output the data which minimizes the number of digital interconnects. The device supports two-lane, one-lane and half-lane options. The device is available in a 40-pin QFN package (5 mm x 5 mm) and supports the extended temperature range from -55 to +105⁰C
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | ADC3683-SEP ADC3683-EP 18-bit 65MSPS Low Noise Low Power Dual Channel ADC datasheet | PDF | HTML | 2025. 2. 11 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | ADC3683-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025. 3. 13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ADC3683EVM — ADC3683 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈
ADC3683 EVM(평가 모듈)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3683 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 직렬 LVDS 인터페이스를 지원하는 18비트 듀얼 채널 65MSPS ADC인 ADC3683이 장착되어 있으며, 18비트 제품군에서 사용할 수 있는 모든 샘플 레이트와 단일 또는 듀얼 채널 장치를 평가할 수 있습니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |