ADS117L18
- Simultaneously measure four or eight channels
- Wideband filter mode: up to 512kSPS
- Linear phase response
- ±0.0004dB pass-band ripple
- 106dB stop-band attenuation
- Low-latency filter mode: up to 1365kSPS
- 3.9µs conversion latency
- Power-scalable speed modes:
- Max speed: 21mW/ch (512kSPS/1365kSPS)
- High speed: 16mW/ch (400kSPS/1067kSPS)
- Mid speed: 9mW/ch (200kSPS/533kSPS)
- Low speed: 3mW/ch (50kSPS/133kSPS)
- High precision:
- SNR at 200kSPS: 97.7dB (typical)
- THD: –115dB (typical)
- INL: 0.5LSB (typical)
- Offset drift: 60nV/°C (typical)
- Gain drift: 1ppm/°C of FSR (typical)
- Precharge buffered signal inputs
- Bipolar or unipolar power supply operation
- ±VREF or ±2VREF input ranges
- Programmable by pin setting or SPI
- Frame-sync port for output data
- Internal or external clock operation
- Analog supply voltage: 2.85V to 5.5V
The ADS117L14 (quad) and ADS117L18 (octal) are 16-bit, delta-sigma (ΔΣ), analog-to-digital converters (ADCs). The devices provide simultaneous sampling of four or eight channels with data rates up to 512kSPS (wideband filter mode) and 1365kSPS (low-latency filter mode). The 24-bit ADS127L14 (quad) and ADS127L18 (octal) ADCs are pin-compatible devices for increased resolution.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | ADS117L1x 512kSPS, Quad and Octal, Simultaneous-Sampling, 16-Bit ΔΣ ADCs datasheet | PDF | HTML | 2025. 5. 23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 평가 모듈
ADS127L18EVM은 8채널, 24비트 동시 샘플링 델타 시그마 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 ADS127L18의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 평가 키트에는 데이터 캡처, 구성 및 분석을 위해 함께 제공되는 컴퓨터 소프트웨어가 USB를 통해 ADC와 통신할 수 있도록 하는ADS127L18EVM 보드와 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드가 포함되어 있습니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
지원 소프트웨어
ADS127L18-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS127L18 example FPGA code
Expedite your digital design using this example Verilog/RTL code for the ADS127L18 product family
지원 소프트웨어
ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS127L18 + MSPM0 example code
Expedite your design using this example C code for interfacing MSPM0 and the ADS127L18 product family.
계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |