AMC0136DENR

활성

외부 클록이 있는 정밀, +/1V 입력, 기본 절연 델타-시그마 변조기 | DEN | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: AMC0136DENR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DEN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R

AMC0136의 주요 특징

  • Linear input voltage range: ±1V
  • High input impedance: 1GΩ (typical)
  • Supply voltage range:
    • High-side (AVDD): 3.0V to 5.5V
    • Low-side (DVDD): 2.7V to 5.5V
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±0.9mV (maximum)
    • Offset drift: 8.5µV/°C (maximum)
    • Gain error: ±0.25% (maximum)
    • Gain drift: ±35ppm/°C (maximum)
  • High CMTI: 150V/ns (minimum)
  • Missing high-side supply detection
  • Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
  • Functional Isolation:
    • 200VRMS, 280VDC working voltage
    • 570VRMS, 800VDC transient overvoltage (60s)
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

AMC0136에 대한 설명

The AMC0136 is a precision, galvanically isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator with a ±1V, high impedance input and external clock. The high-impedance input is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other voltage signal sources with high output resistance.

The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier supports a working voltage up to 200VRMS / 280VDC and transient overvoltages up to 570VRMS / 800VDC.

With a small package size and high input impedance, the AMC0136 is designed for high accuracy, isolated voltage sensing in space-constrained applications.

The output bitstream of the AMC0136 is synchronized to an external clock. Combined with a sinc3, OSR 256 filter, the device achieves 14.8 effective bits of resolution or 89dB of dynamic range, at a sample rate of 39kSPS.

The AMC0136 is available in a 8-pin, 0.65mm pitch VSON package and is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.