AMC0200DDR

활성

차동 출력을 지원하는 정밀, ±250mV 입력, 기본 절연 증폭기 | D | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

AMC0200D의 주요 특징

  • Linear input voltage range: ±250mV
  • Supply voltage range:
    • High-side (VDD1): 3.0V to 5.5V
    • Low-side (VDD2): 3.0V to 5.5V
  • Fixed gain: 8.2V/V
  • Differential analog output
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±0.2mV (maximum)
    • Offset drift: ±2µV/°C (maximum)
    • Gain error: ±0.25% (maximum)
    • Gain drift: ±35ppm/°C (maximum)
    • Nonlinearity: 0.04% (maximum)
  • High CMTI: 150V/ns (minimum)
  • Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
  • Isolation ratings:
    • AMC0200D: Basic isolation
    • AMC0300D: Reinforced Isolation
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

AMC0200D에 대한 설명

The AMC0x00D is a precision, galvanically isolated amplifier with a ±250mV, differential input and differential output. The input is optimized for direct connection to a shunt resistor or other low-impedance signal source.

The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (DWV package) and basic isolation up to 3kVRMS (D package) (60s).

The AMC0x00D outputs a differential signal proportional to the input voltage. The differential output is insensitive to ground shifts and enables routing the output signal over long distances.

The AMC0x00D comes in 8-pin, wide- and narrow-body SOIC packages, and is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.