AMC0302R
- Linear input voltage range: ±50mV
- Supply voltage
range:
- High-side (VDD1): 3.0V to 5.5V
- Low-side (VDD2): 3.0V to 5.5V
- Single-ended, ratiometric
output
- Reference Input: 2.7V to 5.5V
- Low DC errors:
- Offset error: ±50µV (maximum)
- Offset drift: ±1µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain drift: ±45ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: 0.04% (maximum)
- High CMTI: 150V/ns (minimum)
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Isolation
ratings:
- AMC0202R: Basic isolation
- AMC0302R: Reinforced Isolation
- Safety-related
certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC0x02R is a precision, galvanically isolated amplifier with a ±50mV, differential input and single-ended, ratiometric output. The input is optimized for direct connection to a shunt resistor or other low-impedance signal source.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (DWV package) and basic isolation up to 3kVRMS (D package) (60s).
The AMC0x02R outputs a single-ended signal proportional to the input voltage. The full-scale output is set by the voltage applied to the REFIN pin. The output of the AMC0x02R is designed to connect directly to the input of an ADC. Connect REFIN to the same reference voltage as the ADC to match the dynamic input voltage range of the ADC.
The AMC0x02R comes in 8-pin, wide- and narrow-body SOIC packages, and is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | AMC0x02R Precision, ±50-mV Input, Basic and Reinforced Isolated Amplifiers With Single-Ended, Ratiometric Output datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 6. 8 | |
| 인증서 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026. 10. 2 | |||
| 인증서 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026. 7. 20 | |||
| 애플리케이션 노트 | System Benefits of Ratiometric Output Isolated Amplifiers | PDF | HTML | 2025. 9. 4 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC-AMP-VI-EVM — AMC4330R 및 AMC0302R 절연 전압 및 전류 감지 증폭기 평가 모듈
AMC-AMP-VI-EVM은 ±50A 션트 기반 전류 감지 및 최대 ±1,000V의 AC 또는 DC 버스 전압 측정을 위해 설계된 절연 전류 및 전압 감지 EVM(평가 모듈)입니다. 버스 전압 모니터링을 위해 AMC4330R과 함께 RES60A 정밀 저항 분배기가 사용됩니다 AMC4330R은 전류 션트와 함께 사용할 수 있도록 AMC0302R에 전원을 공급합니다. 이 EVM은 방열을 용이하게 하기 위한 비아 스티칭 기능을 갖추고 있으며 보정 없이 0.3% 이내의 정확도로 전류와 전압을 모두 측정할 수 있습니다
DIYAMC-0-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 절연 증폭기 및 변조기 평가 모듈
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.