AMC0306M05
- Linear input voltage range: ±50mV
- Supply voltage range:
- High-side (AVDD): 3.0V to 5.5V
- Low-side (DVDD): 2.7V to 5.5V
- Low DC errors:
- Offset error: ±200µV (maximum)
- Offset drift: ±1.2µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.3% (maximum)
- Gain drift: ±50ppm/°C (maximum)
- High CMTI: 150V/ns (minimum)
- Missing high-side supply detection
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Isolation
ratings:
- AMC0206M05: Basic isolation
- AMC0306M05: Reinforced Isolation
- Safety-related certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC0x06M05 is a precision, galvanically isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator with a ±50mV, differential input and digital output. The input is optimized for connection to low-impedance shunt resistors commonly used for current-sensing applications.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (DWV package) and basic isolation up to 3kVRMS (D package) (60s).
The output bitstream of the AMC0x06M05 is synchronized to an external clock. Combined with a sinc3, OSR 256 filter, the device achieves 16 effective bits of resolution or 84dB of dynamic range, at a 78kSPS sample rate.
The AMC0x06M05 comes in 8-pin, wide- and narrow-body SOIC packages. The device is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | AMC0x06M05 Precision, ±50mV Input Isolated Delta-Sigma Modulators With External Clock datasheet | PDF | HTML | 2025. 10. 21 | |
| 기술 문서 | Solid-state transformers are ready to reshape grid-scale power delivery (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 11. 12 | ||
| 인증서 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026. 10. 2 | |||
| 인증서 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026. 7. 20 | |||
| 애플리케이션 노트 | AMC High Side Power Supply Options | PDF | HTML | 2025. 10. 15 | ||
| 애플리케이션 노트 | MCU로의 절연 모듈레이터 디지털 인터페이스를 사용한 클록 에지 지 연 보상 (Rev. A) | PDF | HTML | Download English Version (Rev.A) | 2024. 8. 21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
TIDA-011012 — 중간 전압 애플리케이션 레퍼런스 설계를 위한 50kW SiC 기반 모듈식 솔리드 스테이트 변압기
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.