AMC0381R
- Integrated, high-voltage resistive divider for direct DC voltage sensing without external resistors
- Single-ended output, ratiometric to VREFIN
- Reference input: 2.7V to 5.5V
- Supply voltage range:
- High-side (VDD1): 3.0V to 5.5V
- Low-side (VDD2): 3.0V to 5.5V
- Low DC errors:
- Offset error: ±1.5mV (maximum)
- Offset drift: ±20µV/°C (maximum)
- Attenuation error: ±0.25% (maximum)
- Attenuation drift: ±40ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: 0.025% (maximum)
- High CMTI: 150V/ns (minimum)
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 limits
- Available input options:
- AMC0381R06: 600V, 10MΩ
- AMC0381R10: 1000V, 12.5MΩ
- AMC0381R16: 1600V, 33.5MΩ
- Safety-related certifications:
- 7000VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC0381R is a precision, galvanically isolated amplifier with a high-voltage DC, high impedance input, and single-ended ratiometric output. The input is designed to connect directly to a high-voltage signal source.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference and is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (60s).
The AMC0381R outputs a single-ended signal proportional to the input voltage. The full-scale output is set by the voltage applied to the REFIN pin. The output of the AMC0381R is designed to connect directly to the input of an ADC. Connect REFIN to the same reference voltage as the ADC to match the dynamic input voltage range of the ADC.
The AMC0381R is available in three linear input voltage ranges: 600V, 1000V, and 1600V. With an integrated precision resistive divider, the AMC0381R achieves better than 1% accuracy over the full temperature range, including lifetime drift.
The AMC0381R is available in a 15-pin, 0.65mm pitch SSOP package. The device is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | AMC0381R Precision, High-Voltage DC Input, Reinforced Isolated Amplifier With Single-Ended Ratiometric Output datasheet | PDF | HTML | 2025. 11. 14 | ||
| 인증서 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026. 7. 20 | ||||
| 애플리케이션 노트 | Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 7. 10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC038XEVM — AMC038x 평가 모듈
AMC038x 평가 모듈(EVM)은 AMC038x 장치 중 하나와 함께 고정밀 고전압 감지 설계를 시연합니다. 이 평가 모듈은 외부 전압 배당 저항이 필요 없이 최대 1600V 입력 전압을 측정할 수 있습니다. 또한 이 설계에는 저압측 전원에서 고압측 전원을 생성하는 개별 전원 솔루션이 포함되어 있습니다.
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.