AMC3306M25-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Single-supply operation (3.3V or 5V) with integrated DC/DC converter
- Input voltage range (±250mV) optimized for current measurement using shunt resistors
- Low DC errors:
- Offset error: ±50µV (max)
- Offset drift: ±1µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±35ppm/°C (max)
- High CMTI: 75kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 6000VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 4250VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC3306M25-Q1 is a precision, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator, optimized for shunt-based current measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 and supports a working voltage up to 1.2kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3306M25-Q1 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other, low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current measurements over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C.
Use a digital filter (such as a sinc3 filter) to decimate the bitstream. By using this digital filter, the device achieves 16 bits of resolution with an 85dB dynamic range at a data rate of 78kSPS.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | AMC3306M25-Q1 Automotive, Precision, ±250mV Input, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulator With Integrated DC/DC Converter datasheet | PDF | HTML | 2024. 8. 2 | |
| 애플리케이션 노트 | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 9. 8 | ||
| 애플리케이션 노트 | AMC High Side Power Supply Options | PDF | HTML | 2025. 10. 15 | ||
| 애플리케이션 노트 | MCU로의 절연 모듈레이터 디지털 인터페이스를 사용한 클록 에지 지 연 보상 (Rev. A) | PDF | HTML | Download English Version (Rev.A) | 2024. 8. 21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC3306EVM — AMC3306 정밀 강화 절연 모듈레이터와 통합 DC/DC 컨버터 평가 모듈
AMC3306 평가 모듈(EVM)은 증폭기의 고압측에 전원을 공급하는 통합 DC/DC 컨버터를 갖춘 정밀 절연 증폭기인 AMC3306 제품을 평가하기 위한 플랫폼입니다. AMC3306은 전류 션트 측정 애플리케이션에 사용하도록 설계된 7kV 강화 절연 모듈레이터입니다.
회로도 다이어그램 및 BOM(재료 사양서)는 물론 완전한 회로 설명이 사용 설명서에 포함되어 있습니다.
MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC — Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.