AMC4311R
- Single-supply operation (3.3V or 5V) with integrated DC/DC converter
- DC/DC external load current: 8mA (maximum)
- High input impedance: 1.3GΩ (typical)
- Linear input voltage range: 50mV to 2.0V
- Single-ended output, ratiometric to VREFIN
- Reference Input: 2.7V to 5.5V
- Low DC errors:
- Offset error: ±1.5mV (maximum)
- Offset drift: ±30µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.25% (maximum)
- Gain drift: ±40ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: ±0.08% (maximum)
- High CMTI: 150V/ns (minimum)
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- System-level diagnostic features
- Isolation ratings:Reinforced isolation
- Safety-related certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- Fully specified over the industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC4311R is a precision, galvanically isolated amplifier with a fully integrated, isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The DC/DC converter is capable of sourcing an external current of up to 8mA to power additional device (example: AMC0300D, AMC23C12) on the high side. The high-impedance input is optimized for connection to a high-impedance resistive divider or other voltage signal source with high output resistance.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS.
The AMC4311R outputs a single-ended signal proportional to the input voltage. The full-scale output is set by the voltage applied to the REFIN pin. The output of the AMC4311R is designed to connect directly to the input of an ADC. Connect REFIN to the same reference voltage as the ADC to match the dynamic input voltage range of the ADC.
The AMC4311R device comes in 20-pin, wide-body SOIC package, and is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
추가 정보 요청
전체 데이터 시트를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | AMC4311R Precision, 2V Input, Reinforced Isolated Amplifier with Single-Ended, Ratiometric output and Integrated DC/DC datasheet | PDF | HTML | 2026. 5. 26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC43XXDVVEVM — AMC43xx 평가 모듈 (DVV 패키지)
AMC43xxDVVEVM은 AMC43xxDVV 장치 중 하나와 함께 DC/DC 컨버터가 통합된 절연 고정밀 고전압 감지 설계를 시연합니다. 이 평가 모듈은 유연한 출력 필터링 설계를 통해 모든 AMC43xxDVV 장치를 지원할 수 있습니다. EVM에는 입력 신호의 간편한 인가 및 출력 신호 측정을 위한 터미널 블록과 테스트 포인트가 모두 포함되어 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SSOP (DVV) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.