PMP31276
288W PFC, LLC 및 양방향 배터리 충전기 레퍼런스 설계
PMP31276
개요
이 레퍼런스 설계는 시스템과 배터리라는 두 개의 출력을 갖춘 AC/DC 배터리 백업 충전기입니다. 4SW 양방향 벅-부스트가 배터리를 충전하고 시스템 부하에 전원을 공급합니다. 선택 사항인 마이크로컨트롤러는 주 전원 섹션을 비활성화하여 대기 전력을 줄이고 원격 측정을 위한 매개 변수를 수집합니다.
특징
- 모든 전력계(PFC, LLC 및 배터리 충전기)가 동작하는 상태에서 230VAC에서 91.8%의 효율 달성
- 알람 패널의 백업 전원 공급 및 무정전 전원 공급에 좋은 선택지
- PFC의 인터리빙 변조가 입력 필터와 출력 커패시터 리플 전류를 저감하는 동시에 2상 전력 단계 덕분에 높이 최소화
- LLC 단계에서 고주파 및 저주파 버스트 모드 체계로 경부하 효율성(대기 전력 및 가청 잡음)을 향상
- 세 번째 단계에서 배터리 관리를 담당하며, 전력 경로 및 양방향 전력 흐름을 활용하여 배터리를 충전하고 시스템 전력을 공급하는 동시에 가장 높은 효율 달성
| 출력 전압 옵션 | PMP31276.1 | PMP31276.2 | PMP31276.3 |
|---|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 85 | 350 | 23.5 |
| 입력 전압(최대)(V) | 265 | 420 | 24.5 |
| Vout(공칭값) (V) | 400 | 24 | 24 |
| Iout(최대)(A) | .75 | 12 | 12 |
| 출력 전력(W) | 300 | 288 | 288 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | AC | DC | DC |
| 토폴로지 | PFC- Multiphase | Half Bridge- LLC | Buck Boost- 4 Switch |
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
SLVT253.PDF (953 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
SLVMF86.PDF (442 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 288W PFC, LLC and Bidirectional Battery Charger Reference Design | PDF | HTML | 2026. 7. 2 |