CD3268A0YZPR

활성

오디오 송신기, 버튼(마이크 없음, 3µA) 및 톤 모드(마이크, 110µA), 130kHz ACK 주파수 | YZP | 6 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 DSBGA (YZP) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

CD3268A의 주요 특징

  • Compatible with specially enabled audio interfaces (iPhone and iPad)
  • Low quiescent current
    • Button mode (microphone not in use): 3µA
    • Tone mode (microphone in use): 110µA
  • Miniature DSBGA (YZP) package
  • ESD performance
    • Human body model: 2000V
    • Charged device model: 500V

CD3268A에 대한 설명

The CD326x supports two operating modes; button mode and tone mode. Button mode offers no microphone support. Button mode passes the DC voltage from an external switch-resistor network (tied to the REM pin) to the MIC pin to measure the voltage externally. Tone mode offers microphone support and senses button presses based on an external switch-resistor network (tied to the REM pin). Tone mode generates corresponding ultrasonic signals that are superimposed (via a driver output on the TONE pin) on the system MICBIAS line. These signals control audio functions when connected to a specially enabled audio interface. The input DC bias level provided on the MIC pin controls button or tone mode selection. During tone mode, the CD326x also provides functionality to control or bias an external MEMS (micro-electrical-mechanical systems) technology microphone module.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.