CD54HC02F

활성

군사용 4채널, 2입력, 2V~6V 5.2mA 드라이브 강도 NOR 게이트 | J | 14 | -55 to 125

다음과 동일: CD54HC02F.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Military
RoHS No
REACH Affected
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 CD54HC02 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP (J) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD54HC02의 주요 특징

  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: –55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

CD54HC02에 대한 설명

This device contains four independent 2-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.