CD74ACT32M96G4

활성

4채널, 2입력 4.5V~5.5V 24mA 드라이브 강도 OR 게이트, TTL 호환 입력 지원 | D | 14 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CD74ACT32M96G4.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

CD74ACT32의 주요 특징

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Buffered inputs
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • •±24mA output drive current
    • Fanout to 15 F devices
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Exceeds 2k V ESD protection per MIL-STD-883, method 3015

CD74ACT32에 대한 설명

The ’ACT32 devices are quadruple 2-input positive-OR gates. These devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.