CDC111FN

구형

3.3V LVPECL 차동 클록 드라이버 | FN | 28 | 0 to 70

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
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
자세한 CDC111 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PLCC (FN) | 28
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 37 | TUBE

CDC111의 주요 특징

  • Low-Output Skew for Clock-Distribution Applications
  • Differential Low-Voltage Pseudo-ECL (LVPECL)-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes Differential Clock Inputs to Nine Differential Clock Outputs
  • Output Reference Voltage, VREF, Allows Distribution From a Single-Ended Clock Input
  • Single-Ended LVPECL-Compatible Output Enable
  • Packaged in Plastic Chip Carrier

CDC111에 대한 설명

The differential LVPECL clock-driver circuit distributes one pair of differential LVPECL clock inputs (CLKIN, CLKIN\) to nine pairs of differential clock (Y, Y\) outputs with minimum skew for clock distribution. It is specifically designed for driving 50- transmission lines.

When the output-enable (OE\) is low, the nine differential outputs switch at the same frequency as the differential clock inputs. When OE\ is high, the nine differential outputs are in static states (Y outputs are in the low state, Y\ outputs are in the high state).

The VREF output can be strapped to the CLKIN\ input for a single-ended CLKIN input.

The CDC111 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.