CDC2510CPWR

새 설계에 권장하지 않음

PC SDRAM 레지스터 DIMM을 지원하는 3.3V PLL 클록 드라이버 설계 지원 문서 개정판 1.2 | PW | 24

다음과 동일: CDC2510CPWR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDC2510CPW 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 CDC2510C 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CDC2510C의 주요 특징

  • Use CDCVF2510A as a Replacement for this Device
  • Designed to Meet PC SDRAM Registered DIMM Design Support Document Rev. 1.2
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency 25 MHz to 125 MHz
  • Static tPhase Error Distribution at 66 MHz to 100 MHz is ±150 ps
  • Drop-In Replacement for TI CDC2510A With Enhanced Performance
  • Jitter (cyc - cyc) at 66 MHz to 100 MHz is |100 ps|
  • Available in Plastic 24-Pin TSSOP
  • Phase-Lock Loop Clock Distribution for Synchronous DRAM Applications
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Ten Outputs
  • External Feedback (FBIN) Terminal Is Used to Synchronize the Outputs to the Clock Input
  • On-Chip Series Damping Resistors
  • No External RC Network Required
  • Operates at 3.3 V

CDC2510C에 대한 설명

The CDC2510C is a high-performance, low-skew, low-jitter, phase-lock loop (PLL) clock driver. It uses a PLL to precisely align, in both frequency and phase, the feedback (FBOUT) output to the clock (CLK) input signal. It is specifically designed for use with synchronous DRAMs. The CDC2510C operates at VCC = 3.3 V . It also provides integrated series-damping resistors that make it ideal for driving point-to-point loads.

One bank of ten outputs provides ten low-skew, low-jitter copies of CLK. Output signal duty cycles are adjusted to 50 percent, independent of the duty cycle at CLK. All outputs can be enabled or disabled via a single output enable input. When the G input is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK; when the G input is low, the outputs are disabled to the logic-low state.

Unlike many products containing PLLs, the CDC2510C does not require external RC networks. The loop filter for the PLL is included on-chip, minimizing component count, board space, and cost.

Because it is based on PLL circuitry, the CDC2510C requires a stabilization time to achieve phase lock of the feedback signal to the reference signal. This stabilization time is required, following power up and application of a fixed-frequency, fixed-phase signal at CLK, and following any changes to the PLL reference or feedback signals. The PLL can be bypassed for test purposes by strapping AVCC to ground.

The CDC2510C is characterized for operation from 0°C to 85°C.

For application information refer to application reports High Speed Distribution Design Techniques for CDC509/516/2509/2510/2516 (literature number SLMA003) and Using CDC2509A/2510A PLL with Spread Spectrum Clocking (SSC) (literature number SCAA039).

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDC2510CPW 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.