CDC3RL02YFPR

활성

듀얼 채널 제곱/사인-제곱 파형 클록 버퍼 | YFP | 8 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CDC3RL02YFPR.A, CDC3RL02YFPR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

CDC3RL02의 주요 특징

  • Low Additive Noise:
    • –149dBc/Hz at 10kHz Offset Phase Noise
    • 0.37ps (RMS) Output Jitter
  • Limited Output Slew Rate for EMI Reduction (1ns to 5ns Rise/Fall Time for 10pF to 50pF Loads)
  • Adaptive Output Stage Controls Reflection
  • Regulated 1.8V Externally Available I/O Supply
  • Ultra-Small 8-bump YFP 0.4mm Pitch WCSP (0.8mm × 1.6mm)
  • ESD Performance Exceeds JESD 22
    • 2000V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000V Charged-Device Model (JESD22-C101-A Level III)

CDC3RL02에 대한 설명

The CDC3RL02 is a two-channel clock fan-out buffer and is designed for use in portable end-equipment, such as mobile phones, that require clock buffering with minimal additive phase noise and fan-out capabilities. The device buffers a single clock source, such as a temperature compensated crystal oscillator (TCXO) to multiple peripherals. The device has two clock request inputs (CLK_REQ1 and CLK_REQ2), each input can enable a single clock output.

The CDC3RL02 accepts square or sine waves at the master clock input (MCLK_IN), eliminating the need for an AC coupling capacitor. The smallest acceptable sine wave is a 0.3V signal (peak-to-peak). CDC3RL02 is designed to offer minimal channel-to-channel skew, additive output jitter, and additive phase noise. The adaptive clock output buffers offer controlled slew-rate over a wide capacitive loading range which minimizes EMI emissions, maintains signal integrity, and minimizes ringing caused by signal reflections on the clock distribution lines.

The CDC3RL02 has an integrated Low-Drop-Out (LDO) voltage regulator which accepts input voltages from 2.3V to 5.5V and outputs 1.8V, 50mA. This 1.8V supply is externally available to provide regulated power to peripheral devices such as a TCXO.

The CDC3RL02 is offered in a 0.4mm pitch die size ball grid array (DSBGA) package (0.8mm × 1.6mm), also known as wafer-level chip-scale (WCSP) package, and is optimized for very low standby current consumption.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.