CDCE925PW

활성

2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 2-PLL VCXO 클록 신시사이저 | PW | 16 | -40 to 85

다음과 동일: CDCE925PW.B, CDCE925PWG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCE925PWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

CDCE925의 주요 특징

  • Member of programmable clock generator family
    • CDCEx913: 1PLL, 3 Outputs
    • CDCEx925: 2PLL, 5 Outputs
    • CDCEx925: 3PLL, 7 Outputs
    • CDCEx949: 4PLL, 9 Outputs
  • In-system programmability and EEPROM
    • Serial programmable volatile register
    • Nonvolatile EEPROM to store customer settings
  • Flexible input clocking concept
    • External crystal: 8MHz to 32MHz
    • On-chip VCXO: pull range ±150ppm
    • Single-ended LVCMOS up to 160MHz
  • Free selectable output frequency up to 230MHz
  • Low-noise PLL core
    • PLL loop filter components integrated
    • Low period jitter (typical 60ps)
  • Separate output supply pins
    • CDCE925: 3.3V and 2.5V
    • CDCEL925: 1.8V
  • Flexible clock driver
    • Three user-definable control inputs [S0/S1/S2], for example, SSC selection, frequency switching, output enable, or power down
    • Generates highly accurate clocks for video, audio, USB, IEEE1394, RFID, Bluetooth, WLAN, Ethernet™, and GPS
    • Generates common clock frequencies used with TI DaVinci™, OMAP™, DSPs
    • Programmable SSC modulation
    • Enables 0PPM clock generation
  • 1.8V device power supply
  • Wide temperature range: –40°C to 85°C
  • Packaged in TSSOP
  • Development and programming kit for easy PLL design and programming TI (Pro-Clock™)

CDCE925에 대한 설명

The CDCE925 and CDCEL925 are modular PLL-based low-cost, high-performance, programmable clock synthesizers, multipliers, and dividers. CDCE925 and CDCEL925 generate up to five output clocks from a single input frequency. Each output can be programmed in-system for any clock frequency up to 230MHz, using up to two independent configurable PLLs.

The CDCEx925 has a separate output supply pin, VDDOUT, which is 1.8V for CDCEL925 and 2.5V to 3.3V for CDCE925.

The input accepts an external crystal or LVCMOS clock signal. In case of a crystal input, an on-chip load capacitor is adequate for most applications. The value of the load capacitor is programmable from 0 to 20pF. Additionally, an on-chip VCXO is selectable which allows synchronization of the output frequency to an external control signal, that is, PWM signal.

The deep M/N divider ratio allows the generation of zero-ppm audio/video, networking (WLAN, Bluetooth, Ethernet, GPS), or interface (USB, IEEE1394, memory stick) clocks from a 27MHz reference input frequency, for example.

All PLLs support SSC (spread-spectrum clocking). SSC can be center-spread or down-spread clocking, which is a common technique to reduce electromagnetic interference (EMI).

Based on the PLL frequency and the divider settings, the internal loop filter components are automatically adjusted to achieve high stability and optimized jitter transfer characteristic of each PLL.

The device supports nonvolatile EEPROM programming for easy customization of the device in the application. It is preset to a factory default configuration and can be reprogrammed to a different application configuration before it goes onto the PCB or reprogrammed by in-system programming. All device settings are programmable through the SDA/SCL bus, a 2-wire serial interface.

Three, free programmable control inputs, S0, S1, and S2, can be used to select different frequencies, or change the SSC setting for lowering EMI, or other control features like outputs disable to low, outputs in high-impedance state, power down, PLL bypass, and so forth.

The CDCx925 operates in a 1.8V environment and in a temperature range of –40°C to 85°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCE925PWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기