CDCLVC1104PWRG4

활성

저지터, 1:4 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 | PW | 8 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CDCLVC1104PWRG4.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CDCLVC1104의 주요 특징

  • High-Performance 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 LVCMOS Clock Buffer Family
  • Very Low Pin-to-Pin Skew < 50 ps
  • Very Low Additive Jitter < 100 fs
  • Supply Voltage: 3.3 V or 2.5 V
  • fmax = 250 MHz for 3.3 V
    fmax = 180 MHz for 2.5 V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Available in 8-, 14-, 16-, 20-, 24-Pin TSSOP Package (All Pin-Compatible)

CDCLVC1104에 대한 설명

The CDCLVC11xx is a modular, high-performance, low-skew, general-purpose clock buffer family from Texas Instruments.

The entire family is designed with a modular approach in mind. It is intended to round up TI’s series of LVCMOS clock generators.

Seven different fan-out variations, 1:2 to 1:12, are available. All of the devices are pin-compatible to each other for easy handling.

All family members share the same high performing characteristics such as low additive jitter, low skew, and wide operating temperature range.

The CDCLVC11xx supports an asynchronous output enable control (1G) which switches the outputs into a low state when 1G is low.

The CDCLVC11xx family operates in a 2.5-V and
3.3-V environment and are characterized for operation from –40°C to 85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.