CDCLVP111-SEP
- Vendor item drawing (VID#): V62/12624-02YE
- Radiation tolerance:
- Total ionizing dose (TID): 50krad
- Single-event latch-up (SEL): 43MeV × cm2/mg
- Junction temperature range: –55°C to 125°C
- Distributes One Differential Clock Input Pair (LVDS, CML, SSTL, LVPECL, LVECL) to 10 Differential LVPECL or LVECL outputs
- Supports a Wide Supply Voltage Range From 2.375V to 3.8V
- Selectable Clock Input Through CLK_SEL
- Low-Output Skew (Typical 15ps) for Clock-Distribution Applications
- Additive Jitter Less Than 1ps
- Propagation Delay Less Than 355ps
- Open Input Default State
- LVDS, CML, SSTL Input Compatible
- VBB Reference Voltage Output for Single-Ended Clocking
- Frequency Range From DC to 3.5GHz
-
Space-enhanced plastic (space EP):
- SUPPORTS DEFENSE, AND AEROSPACE APPLICATIONS
- Controlled baseline
- One assembly and test Site
- One fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
- Outgassing test performed per ASTM E595
The CDCLVP111-SEP clock driver distributes one differential clock pair of LVPECL input, (CLK0, CLK1) to ten pairs of differential LVPECL clock (Q0, Q9) outputs with minimum skew for clock distribution. The CDCLVP111-SEP can accept two clock sources into an input multiplexer. The CDCLVP111-SEP is specifically designed for driving 50Ω transmission lines. When an output pin is not used, leaving the pin open is recommended to reduce power consumption. If only one of the output pins from a differential pair is used, the other output pin must be identically terminated to 50Ω.
The VBB reference voltage output is used if single-ended input operation is required. In this case, the VBB pin must be connected to CLK0 and bypassed to GND using a 10nF capacitor.
For high-speed performance, the differential mode is strongly recommended.
The CDCLVP111-SEP is characterized for operation from –55°C to 125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | CDCLVP111-SEP Low-Voltage 1:10 LVPECL With Selectable Input Clock Driver datasheet | PDF | HTML | 2025. 9. 18 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | CDCLVP111-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2025. 9. 24 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | CDCLVP111-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025. 8. 22 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | ADC3683-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2025. 2. 7 | ||
| 선택 가이드 | TI Space Products (Rev. L) | 2026. 3. 27 | |||
| 인증서 | CDCLVP111SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 8. 22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
CDCLVP111SEPEVM — CDCLVP111-SEP 평가 모듈
PLLATINUMSIM-SW — PLL 루프 필터, 위상 잡음, 잠금 시간, 스퍼 시뮬레이션 툴
PLLATINUMSIM-SW는 사용자가 LMX 계열의 위상 고정 루프(PLL) 및 신시사이저를 포함하는 PLLatinum™ 집적 회로의 상세한 설계 및 시뮬레이션을 만들 수 있는 시뮬레이션 툴입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HLQFP (VFP) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.