CDCS503TPWRQ1

활성

선택적인 SSC를 지원하는 오토모티브 클록 버퍼/클록 멀티플라이어 | PW | 8 | -40 to 105

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CDCS503TPWRQ1.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CDCS503-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Test Guidance With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 2
    • –40°C to 105°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C3B
  • Part of a Family of Easy to Use Clock Generator
    Devices With Optional Spread Spectrum Clocking (SSC)
  • Clock Multiplier With Selectable Output Frequency and Selectable SSC
  • SSC Controllable Through Two External Pins
    • ±0%, ±0.5%, ±1%, ±2% Center Spread
  • Frequency Multiplication Selectable Between x1 or x4 With One External Control Pin
  • Output Disable Through Control Pin
  • Single 3.3 V Device Power Supply
  • Wide Temperature Range –40°C to 105°C
  • Low Space Consumption 8-Pin TSSOP Package

CDCS503-Q1에 대한 설명

The CDCS503-Q1 device is a spread spectrum capable, LVCMOS input clock buffer with selectable frequency multiplication.

It shares major functionality with the CDCS502 but uses a LVCMOS input stage instead of the crystal input stage of the CDCS502, and the CDCS503-Q1 has an output enable pin.

The device accepts a 3.3-V LVCMOS signal at the input.

The input signal is processed by a phased-locked loop (PLL), whose output frequency is either equal to the input frequency or multiplied by the factor of four.

The PLL is also able to spread the clock signal by ±0%, ±0.5%, ±1% or ±2% centered around the output clock frequency with a triangular modulation.

By this, the device can generate output frequencies between 8 MHz and 108 MHz with or without SSC.

A separate control pin can be used to enable or disable the output. The CDCS503-Q1 device operates in a 3.3-V environment.

It is characterized for operation from –40°C to 105°C, and available in an 8-pin TSSOP package.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.