CDCS503PWR

활성

SSC를 오션으로 지원하는 클록 버퍼/클록 멀티플라이어 | PW | 8 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CDCS503PWR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCS503PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 150 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CDCS503의 주요 특징

  • Part of a Family of Easy to use Clock Generator Devices
    With Optional SSC
  • Clock Multiplier With Selectable Output Frequency and
    Selectable SSC
  • SSC Controllable via 2 External Pins
    • ±0%, ±0.5%, ±1%, ±2% Center Spread
  • Frequency Multiplication Selectable Between x1 or x4
    With One External Control Pin
  • Output Disable via Control Pin
  • Single 3.3V Device Power Supply
  • Wide Temperature Range –40°C to 85°C
  • Low Space Consumption by 8 Pin TSSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Consumer and Industrial Applications requiring
      EMI reduction through Spread Spectrum Clocking
      and/or Clock Multiplication

CDCS503에 대한 설명

The CDCS503 is a spread spectrum capable, LVCMOS Input Clock Buffer with selectable frequency multiplication.

It shares major functionality with the CDCS502 but utilizes a LVCMOS input stage instead of the crystal input stage of the CDCS502. Also an Output Enable pin has been added to the CDCS503.

The device accepts a 3.3V LVCMOS signal at the input.

The input signal is processed by a PLL, whose output frequency is either equal to the input frequency or multiplied by the factor of 4.

The PLL is also able to spread the clock signal by ±0%, ±0.5%, ±1% or ±2% centered around the output clock frequency with a triangular modulation.

By this, the device can generate output frequencies between 8MHz and 108MHz with or without SSC.

A separate control pin can be used to enable or disable the output. The CDCS503 operates in 3.3V environment.

It is characterized for operation from –40°C to 85°C, and available in an 8-pin TSSOP package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCS503PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 150 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기