CDCVF310PWR1G4

활성

최대 85C를 지원하는 범용 애플리케이션용 고성능 1:10 클록 버퍼 | PW | 24 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CDCVF310의 주요 특징

  • High-Performance 1:10 Clock Driver
  • Pin-to-Pin Skew < 100 ps at VDD 3.3 V
  • VDD Range = 2.3 V to 3.6 V
  • Input Clock Up To 200 MHz (See Figure 7)
  • Operating Temperature Range -40°C to 85°C
  • Output Enable Glitch Suppression
  • Distributes One Clock Input to Two Banks of Five Outputs
  • Packaged in 24-Pin TSSOP
  • Pin-to-Pin Compatible to the CDCVF2310,
    Except the R = 22- Series Damping
    Resistors at Yn
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose Applications

CDCVF310에 대한 설명

The CDCVF310 is a high-performance, low-skew clock buffer that operates up to 200 MHz. Two banks of five outputs each provide low-skew copies of CLK. After power up, the default state of the outputs is low regardless of the state of the control pins. For normal operation, the outputs of bank 1Y[0:4] or 2Y[0:4] can be placed in a low state when the control pins (1G or 2G, respectively) are held low and a negative clock edge is detected on the CLK input. The outputs of bank 1Y[0:4] or 2Y[0:4] can be switched into the buffer mode when the control pins (1G and 2G) are held high and a negative clock edge is detected on the CLK input. The device operates in a 2.5-V and 3.3-V environment. The built-in output enable glitch suppression ensures a synchronized output enable sequence to distribute full period clock signals.

The CDCVF310 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.