CDCVF855PWR

활성

2.5V 위상 잠금 루프 DDR 클록 드라이버 | PW | 28 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CDCVF855PWR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCVF855PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CDCVF855의 주요 특징

  • Spread-Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 60 MHz to 220 MHz
  • Low Jitter (Cycle-Cycle): ±60 ps (±40 ps at 200 MHz)
  • Low Static Phase Offset: ±50 ps
  • Low Jitter (Period): ±60 ps (±30 ps at 200 MHz)
  • 1-to-4 Differential Clock Distribution (SSTL2)
  • Best in Class for VOX = VDD/2 ±0.1 V
  • Operates From Dual 2.6-V or 2.5-V Supplies
  • Available in a 28-Pin TSSOP Package
  • Consumes < 100-µA Quiescent Current
  • External Feedback Pins (FBIN, FBIN) Are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
  • Meets/Exceeds JEDEC Standard (JESD82-1) For DDRI-200/266/333 Specification
  • Meets/Exceeds Proposed DDRI-400 Specification (JESD82-1A)
  • Enters Low-Power Mode When No CLK Input Signal Is Applied or PWRDWN Is Low
  • APPLICATIONS
    • DDR Memory Modules (DDR400/333/266/200)
    • Zero-Delay Fan-Out Buffer

CDCVF855에 대한 설명

The CDCVF855 is a high-performance, low-skew, low-jitter, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CLK, CLK) to 4 differential pairs of clock outputs (Y[0:3], Y[0:3]) and one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the clock inputs (CLK, CLK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), and the analog power input (AVDD). When PWRDWN is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK. When PWRDWN is low, all outputs are disabled to a high-impedance state (3-state) and the PLL is shut down (low-power mode). The device also enters this low-power mode when the input frequency falls below a suggested detection frequency that is below 20 MHz (typical 10 MHz). An input frequency-detection circuit detects the low-frequency condition and, after applying a >20-MHz input signal, this detection circuit turns the PLL on and enables the outputs.

When AVDD is strapped low, the PLL is turned off and bypassed for test purposes. The CDCVF855 is also able to track spread-spectrum clocking for reduced EMI.

Because the CDCVF855 is based on PLL circuitry, it requires a stabilization time to achieve phase-lock of the PLL. This stabilization time is required following power up. The CDCVF855 is characterized for both commercial and industrial temperature ranges.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCVF855PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기