DLPC8445VAMD

활성

컨트롤러 DLP472TP(0.47인치 4K) DMD용 DLP® 디스플레이 컨트롤러 | AMD | 484 | -30 to 85

다음과 동일: DLPC8445VAMD.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-250C-168 HR
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
패키지 | 핀 FCCSP (AMD) | 484
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 260 | JEDEC TRAY (10+1)

DLPC8445의 주요 특징

  • DLPC84x5 controllers support
    • Up to 4K UHD at 60Hz
    • Up to 1080p / WUXGA at 240Hz (2D) and 120Hz (3D)
  • DLPC84x5 controllers support the following 4K UHD DMDs:
  • Single V-by-One HS video input port with 1, 2, 4, or 8 lanes
    • Up to 600MHz pixel clock and 2160p at 60Hz
    • Up to 3.0Gbps per input transmission rate
  • Input formats supported
    • RGB and YCbCr
    • 4:4:4 and 4:2:2
  • Internal Arm processor
    • 52 configurable GPIOs
    • PWM generator
    • Capture and delay timers
    • USB 2.0 high-speed controller
    • SPI and I2C controllers
    • UART and interrupt controllers
  • Warping engine
    • 1D and 2D keystone correction
    • Embedded partial frame memory for video processing
  • Additional image processing
    • Overlap color support (DLPC8445V and DLPC8455 only)
    • Variable refresh rate (VRR) support
    • Rolling buffer for reduced frame latency
    • DynamicBlack
    • Frame rate multiplication
    • Color coordinate adjustment
    • Color temperature adjustment
    • Programmable degamma
    • Read-side spatial-temporal multiplexing
    • Integrated support for 3-D display
  • Splash screen display
  • Serial flash for µP and PWM sequences
  • System control
    • DMD power and reset driver control
    • DMD horizontal and vertical image flip
  • JTAG boundary scan test support
  • Supports LED, RGB laser, and laser-phosphor illumination-based systems

DLPC8445에 대한 설명

The DLPC8445, DLPC8445V, and DLPC8455 are 4K UHD digital display controllers for TI DLP Products. The DLP chipset comprises one display controller, one matched DMD, the DLPA3085 or DLPA3082 power management IC, and the DLPA100 motor driver IC (for laser-phosphor illumination systems only). This chipset fits display systems that require high resolution and high brightness in a small form factor. For reliable operation, the DLPC8445, DLPC8445V, or DLPC8455 display controller must always be used with the correct DMD and the DLPA3085 or DLPA3082 PMIC. Note: DLPA3085 is not supported by the DLPC8455.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.