홈 전력 관리 게이트 드라이버 저압측 드라이버

DRV81325-Q1

미리 보기

제품 상세 정보

Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Independent FET Control, Integrated Clamps, Paralleling of outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Independent FET Control, Integrated Clamps, Paralleling of outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Dual Protected Integrated Low Side switches

    • 110mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (up to Grade 1)

  • Hardware control interface

  • Fully Protected

    • Internal current limit for each switch

    • Independent Overtemperature protection for each switch

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamps for inductive load discharge

  • Diagnostic feedback (DRV81325A)

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS) available per channel

  • 2.6V to 5.5V input Voltage operating range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Non Thermally Enhanced Surface mount package (D-SOIC8) , Thermally Enhanced Surface mount package (DDA8)

  • Dual Protected Integrated Low Side switches

    • 110mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (up to Grade 1)

  • Hardware control interface

  • Fully Protected

    • Internal current limit for each switch

    • Independent Overtemperature protection for each switch

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamps for inductive load discharge

  • Diagnostic feedback (DRV81325A)

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS) available per channel

  • 2.6V to 5.5V input Voltage operating range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Non Thermally Enhanced Surface mount package (D-SOIC8) , Thermally Enhanced Surface mount package (DDA8)

이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 DRV81325/A -Q1 Dual Channel Protected Low-side Switches datasheet PDF | HTML 2026. 8. 5

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DRV81325-Q1EVM — DRV81325-Q1 평가 모듈

DRV813xx-Q1 평가 모듈(EVM)은 DRV81315AQDDA, DRV81315QDDA, DRV81315AQDRL, DRV81325QD, DRV81325AQD 및 DRV81325AQDDA 장치의 평가를 지원합니다. 이 EVM들은 별도 설정 없이 바로 사용하도록 프로그래밍되어 있으며, 즉시 부하를 구동할 수 있습니다. 이 EVM들은 약 100mΩ의 낮은 RDS(on)을 갖춘 저압측 스위치 드라이버의 일부 패키지를 선보입니다. 이 EVM들은 또한 개별 하프 브리지에 감지 저항을 연결하도록 지원하므로 전류 제어가 필요한 (...)

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상