ISO6521FREUR

활성

50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 초소형, 갈바닉 2채널, 1/1 디지털 아이솔레이터 | REU | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ISO6521FREUR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (REU) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ISO6521의 주요 특징

  • Dual channel, CMOS output functional isolators
  • 50Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier with ±150kV/µs typical CMTI
  • Functional Isolation (8-REU):
    • 450VRMS, 637VDC working voltage
    • 2000VRMS, 2828VDC transient voltage (60s)
  • Functional Isolation (8-D):
    • 450VRMS, 637VDC working voltage
    • 2000VRMS, 2828VDC transient voltage (60s)
  • Available in a compact 8-REU package with >2.2mm creepage
  • Wide supply range: 1.71V to 1.89V and 2.25V to 5.5V
  • 1.71V to 5.5V level translation
  • Default output High (ISO652x) and Low (ISO652xF) Options
  • Wide temperature range: –40°C to 125°C
  • 1.8mA per channel typical at 1Mbps at 3.3V
  • Low propagation delay: 11ns typical at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-Level ESD, EFT, and surge immunity
    • Ultra-low emissions
  • Leadless-DFN (8-REU) package and Narrow-SOIC (8-D) package options

ISO6521에 대한 설명

The ISO652x devices are high-performance, dual-channel functional isolators designed for cost sensitive, space constrained applications that require isolation for non-safety applications. The isolation barrier supports a working voltage of 450VRMS / 637VDC and transient over voltages of 2000VRMS / 2828VDC.

The devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TI’s double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO6520 has two isolation channels with both channels in the same direction. ISO6521 has two isolation channels with one channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.

These devices help prevent noise currents on data buses, such as UART, SPI, RS-485, RS-232, and CAN from damaging sensitive circuitry. Through chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the devices have been significantly enhanced to ease system-level ESD and emissions compliance.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.