ISO7021D

활성

Ultra-low power, basic 2-channel, 1/1, digital isolator with 120uA/ch Icc and ATEX certification | D | 8 | -55 to 125

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7021DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

ISO7021의 주요 특징

  • Ultra-low power consumption
    • 4.8µA per channel quiescent current (3.3V)
    • 15µA per channel at 100kbps (3.3V)
    • 120µA per channel at 1Mbps (3.3V)
  • Robust isolation barrier
    • >100-year projected lifetime
    • 3000VRMS isolation rating
    • ±100kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 1.71V to 1.89V and 2.25V to 5.5V
  • Wide temperature range: –55°C to 125°C
  • Small 8-SOIC package (8-D)
  • Signaling rate: Up to 4Mbps
  • Default output High (ISO7021) and Low (ISO7021F) options
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Very low emissions
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 Component Recognition Program
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) and ATEX (EN IEC60079-0 & EN 60079-11)

ISO7021에 대한 설명

The ISO7021 device is an ultra-low power, multichannel digital isolator that can be used to isolate CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Innovative edge based architecture combined with an ON-OFF keying modulation scheme allows these isolators to consume very-low power while meeting 3000VRMS isolation rating per UL1577. The per channel dynamic current consumption of the device is under 120µA/Mbps and the per channel static current consumption is 4.8µA at 3.3V, allowing for use of the ISO7021 in both power and thermal constrained system designs.

The device can operate as low as 1.71V, as high as 5.5V , and is fully functional with different supply voltages on each side of isolation barrier. The two-channel isolator comes in a narrow body 8-SOIC package with one forward and one reverse-direction channel in a 8-SOIC package. The device has default output high and low options. If the input power or signal is lost, default output is high for the ISO7021 device without the suffix F and low for the ISO7021F device with the F suffix. See the Device Functional Modes section for more information.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7021DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기